
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Conectorización y crimpado
- Conectores de panel
- Terminal faston plano con y sin retención
Terminal faston plano con y sin retención

Conectores planos no aislados con cierre, macho y hembra, hechos de latón


BLADE RECEPTACLES L-BA 288 F
BLADE RECEPTACLES L-BA 288 F
63501070
Conectores planos no aislados de latón (hembra, macho, tipo T)

BLADE TERMINALS BM-C 638 M
BLADE TERMINALS BM-C 638 M
63501022
Conectores planos no aislados con cierre, macho y hembra, hechos de latón

BLADE RECEPTACLES B 638 F
BLADE RECEPTACLES B 638 F
63501010
Conectores planos no aislados con cierre, macho y hembra, hechos de latón

MULTIPLE TABS L-RA 63 T
MULTIPLE TABS L-RA 63 T
63102010
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

MULTIPLE TABS L-RB 63 T
MULTIPLE TABS L-RB 63 T
63102020
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

BLADE RECEPTACLES L-BA 638 T
BLADE RECEPTACLES L-BA 638 T
63501150
Conectores planos no aislados de latón (hembra, macho, tipo T)

PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
61794980
Manguito ISO: manguito/cubierta aislante de PVC para conectores de panel

BLADE RECEPTACLES L-RB 49 V
BLADE RECEPTACLES L-RB 49 V
61794968
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

BLADE RECEPTACLES L-RB 48 V
BLADE RECEPTACLES L-RB 48 V
61794969
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

BLADE RECEPTACLES L-RA 63 V
BLADE RECEPTACLES L-RA 63 V
61794960
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

BLADE RECEPTACLES L-RC 63 V
BLADE RECEPTACLES L-RC 63 V
61794971
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

BLADE RECEPTACLES L-RB 63 V
BLADE RECEPTACLES L-RB 63 V
61794970
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

BLADE RECEPTACLES L-RA 48 V
BLADE RECEPTACLES L-RA 48 V
61794955
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 BU
H07V-K 1X1,5 BU
4520021
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 BU
H07V-K 1X1,5 BU
4520021
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
4726041
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
4726041
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7
UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7
0066204
UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, apantallado, instrumentación y control

UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7
UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7
0066204
UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, apantallado, instrumentación y control
Beneficios
- Para la conexión eléctrica de componentes diferentes
Aviso
- La selección de la herramienta adecuada depende de la sección del conductor y del tipo de conexión
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano
Material
- BM 638 M + B 638 F: latón pulido BM-C 638 M + B-C 638 F: latón estañado
Rango de temperaturas
- Type M: max. +90 °C
- Type F: max. +110 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.