ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE

Cable de servomotor altamente flexible de baja capacidad con TC-ER (UL) o c(UL) para Norteamérica

ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE: cable de servomotor apantallado de baja capacidad para uso altamente flexible con certificación UL TC-ER.

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Amplio rango de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79 paramaquinaria industrial
  • Diseño de baja capacidad

No propagador de la llamaResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEULC_ULC_RU

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

700750
4 G 1.510.290,782174
700751
4 G 2.511.4141,382230
700752
4 G 4.013.1200,911319
700753
4 G 6.015.0282,763431
700754
4 G 1,5 + (2 x 1,5)12.7144,358259
700755
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.8199,423356
700756
4 G 4 + (2 x 1,5)16.1273,834447
700757
4 G 6 + (2 x 1,5)17.1345,269537
700758
4 G 1 + 2 x (2 x 1,0)13.3151,799280
700759
4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0)14.8190,493355
700760
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)15.9277,699410
700761
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.9318,481525
700762
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.8389,916613

Beneficios

  • Las múltiples certificaciones proporciona varias posibilidades de uso, reduce la variedad de productos a emplear y ahorra costes de almacenamiento
  • TC-ER y los Flexible Motor Supply Cable Listings permiten el tendido sin protección en bandejas de cables así como el uso estático y altamente flexible para maquinaria industrial con el mismo cable
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones abiertas)
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Ideal para fabricantes de maquinaria y aparatos orientados a la exportación debido elevada aceptación normativa por parte del código nacional eléctrico norteamericano NFPA70/NEC (National Electrical Code)

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Tendido abierto fijo en y entre bandejas de cable y maquinaria industrial según NEC
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Robots lineales, equipos de manipulación automatizados
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Características de producto

  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
  • Sunlight resistant (resistencia a rayos UV)
  • Direct burial (capacidad de enterrado directo conforme a las directrices de EE. UU.)
  • Baja capacidad

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL TC-ER (Exposed Run) según UL 1277
  • Cable flexible Motor Supply según UL 2277
  • Class 1 Division 2 según artículo NEC 501
  • c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
    cRU AWM I/II A/B FT4
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislante del conductor: Mezcla EPR
  • Diseño individual dependiendo de cada referencia: conductores de alimentación con uno o dos pares de control apantallados independientemente. Pares de control y alimentación trenzados con longitudes de paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: Elastómero termoplástico con diseño especial (TPE), naranja

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Diseños opcionales con
    un par de conductores de control: negro; blanco
    Dos pares de conductores de control: negro con números blancos: 5, 6, 7, 8

Certificaciones

  • EE. UU.: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Canadá: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL TC: 600V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor / Pantalla: 2 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -5 °C a +90 °C
    Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.