- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Cables de alimentación y control
- ÖLFLEX® CONNECT Systems Solutions
- Cableado de interconexión y prolongación
- Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*
Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*
Cable de conexión de red de PVC para aparatos eléctricos


ÖLFLEX® Clavija para red eléctrica PLUG H05VV-F, línea de conexión de PVC, Un extremo: clavija acodada otro extremo desforrado
Otros colores y diseños disponibles por encargo
No data available for display
No data available for display
Ámbito de uso
- Dispositivos eléctricos.
Características de producto
- Si desea obtener más información acerca de enchufes internacionales, visite nuestro configurador de cables en www.lappkabel.de
- Aparte de las restricciones de aplicación relacionadas con la norma EN 50565-2 para este cable de PVC tipo H05VV-F, para los modelos en los que la cubierta no sea de color negro hay que tener en cuenta que son menos resistentes a la radiación UV y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta si se usan en exteriores
Composición de producto
- 1er extremo: Conector acodado con contacto de puesta a tierra moldeado y doble contacto de puesta a tierra
- 2º extremo: acoplamiento IEC recto, 3 pines, moldeado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red
Código de identificación de conductores
- Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Tensión nominal
- U0: 250 V AC
Tensión de prueba
- 2000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
- de 5 °C a 60 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"