UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Cable en espiral con cubierta de PUR para transmisión exacta de impulsos, sin apantallamiento

Cable en espiral UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR, resistente a la abrasión, cable de datos y control para uso en procesamiento de datos, ingeniería de medición y de control

  • Cable en espiral no apantallado con secciones transversales pequeñas
  • Fuerzas de recuperación elevadas
  • Cubierta exterior de PUR

Resistencia mecánicaResistente a aceites

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Longitud máxima de la espiral extendida en mmLongitud de la espiral, comprimida (mm)Diámetro del cable en mmDiámetro exterior de la espiral en mmUnidad base

Precio (base)

73220300
2 x 0.144001003,414
73220301
2 x 0.148002003,414
73220302
2 x 0.1412003003,414
73220303
2 x 0.1416004003,414
73220304
2 x 0.1420005003,414
73220305
3 x 0.144001003,915
73220306
3 x 0.148002003,915
73220307
3 x 0.1412003003,915
73220308
3 x 0.1416004003,915
73220309
3 x 0.1420005003,915
73220310
4 x 0.144001004,217
73220311
4 x 0.148002004,217
73220312
4 x 0.1412003004,217
73220313
4 x 0.1416004004,217
73220314
4 x 0.1420005004,217
73220315
5 x 0.144001004,519
73220316
5 x 0.148002004,519
73220317
5 x 0.1412003004,519
73220318
5 x 0.1416004004,519
73220319
5 x 0.1420005004,519
73220320
6 x 0.144001004,819
73220321
6 x 0.148002004,819
73220322
6 x 0.1412003004,819
73220323
6 x 0.1416004004,819
73220324
6 x 0.1420005004,819
73220325
7 x 0.144001005,120
73220326
7 x 0.148002005,120
73220327
7 x 0.1412003005,120
73220328
7 x 0.1416004005,120
73220329
7 x 0.1420005005,120
73220330
12 x 0.144001005,921
73220331
12 x 0.148002005,921
73220332
12 x 0.1412003005,921
73220333
12 x 0.1416004005,921
73220334
12 x 0.1420005005,921
73220335
18 x 0.144001006,827
73220336
18 x 0.148002006,827
73220337
18 x 0.1412003006,827
73220338
18 x 0.1416004006,827
73220339
18 x 0.1420005006,827
73220340
2 x 0.254001004,318
73220341
2 x 0.258002004,318
73220342
2 x 0.2512003004,318
73220343
2 x 0.2516004004,318
73220344
2 x 0.2520005004,318
73220345
3 x 0.254001004,519
73220346
3 x 0.258002004,519
73220347
3 x 0.2512003004,519
73220348
3 x 0.2516004004,519
73220349
3 x 0.2520005004,519
73220350
4 x 0.254001004,920
73220351
4 x 0.258002004,920
73220352
4 x 0.2512003004,920
73220353
4 x 0.2516004004,920
73220354
4 x 0.2520005004,920
73220355
5 x 0.254001005,320
73220356
5 x 0.258002005,320
73220357
5 x 0.2512003005,320
73220358
5 x 0.2516004005,320
73220359
5 x 0.2520005005,320
73220360
6 x 0.254001005,420
73220361
6 x 0.258002005,420
73220362
6 x 0.2512003005,420
73220363
6 x 0.2516004005,420
73220364
6 x 0.2520005005,420
73220365
7 x 0.254001006,121
73220366
7 x 0.258002006,121
73220367
7 x 0.2512003006,121
73220368
7 x 0.2516004006,121
73220369
7 x 0.2520005006,121
73220370
12 x 0.254001006,725
73220371
12 x 0.258002006,725
73220372
12 x 0.2512003006,725
73220373
12 x 0.2516004006,725
73220374
12 x 0.2520005006,725
73220375
18 x 0.254001008,531
73220376
18 x 0.258002008,531
73220377
18 x 0.2512003008,531
73220378
18 x 0.2516004008,531
73220379
18 x 0.2520005008,531
73220381
2 x 0.344001004,718
73220382
2 x 0.348002004,718
73220383
2 x 0.3412003004,718
73220384
2 x 0.3416005004,718
73220385
2 x 0.3420005004,718
73220386
3 x 0.34400100519
73220387
3 x 0.34800200519
73220388
3 x 0.341200300519
73220389
3 x 0.341600400519
73220390
3 x 0.342000500519
73220391
4 x 0.344001005,420
73220392
4 x 0.348002005,420
73220393
4 x 0.3412003005,420
73220394
4 x 0.3416004005,420
73220395
4 x 0.3420005005,420
73220396
5 x 0.344001005,921
73220397
5 x 0.348002005,921
73220398
5 x 0.3412003005,921
73220399
5 x 0.3416004005,921
73220400
5 x 0.3420005005,921
73220401
7 x 0.344001006,825
73220402
7 x 0.348002006,825
73220403
7 x 0.3412003006,825
73220404
7 x 0.3416004006,825
73220405
7 x 0.3420005006,825
73220406
10 x 0.344001008,530
73220407
10 x 0.348002008,530
73220408
10 x 0.3412003008,530
73220409
10 x 0.3416004008,530
73220410
10 x 0.3420005008,530
73220411
14 x 0.344001008,631
73220412
14 x 0.348002008,631
73220413
14 x 0.3412003008,631
73220414
14 x 0.3416004008,631
73220415
14 x 0.3420005008,631
73220416
18 x 0.344001009,733
73220417
18 x 0.348002009,733
73220418
18 x 0.3412003009,733
73220419
18 x 0.3416004009,733
73220420
18 x 0.3420005009,733

Beneficios

  • Longitudes extendidas de hasta 4 veces la longitud de la espiral sin extender
  • Apto para máquinas y aparatos transportables
  • Transmisión de señales de control y de medición

Ámbito de uso

  • Para requisitos demandados en aplicaciones electrónicas
  • En la ingeniería de medición, regulación y control
  • Equipos de medición y manipulación
  • Sistemas de transporte y transmisión.

Características de producto

  • Resistencia a la abrasión y a cortes
  • Sumamente flexible
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama

Composición de producto

  • Base: UNITRONIC® FD P plus
  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Cubierta exterior: poliuretano (PUR) mezcla
  • Color cubierta exterior: gris
  • Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100

Tensión de cresta de trabajo

  • 250 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Tensión de prueba

  • 1200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -5 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda