Kits 6 polos EPIC® LS1

CEcRUusProbado por VDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
630 V (contactos de 2 mm)

Corriente nominal en A
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)

Número de contactos
5 + PE

Características

  • Configuración de contactos 5+PE, para contactos hembra de 2 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² incluidos
  • Conector de cable D6, alcance de fijación 7,5 - 15,5 mm
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Características

  • Configuración de contactos 5+PE, para contactos macho de 2 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² incluidos
  • Montaje de pared frontal A1
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Características

  • Configuración de contactos 5+PE, para contactos macho de 2 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² incluidos
  • Acodado rotativo A3, montaje de pared frontal
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Características

  • Configuración de contactos 5+PE, para contactos macho de 2 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² incluidos
  • Adaptador F6, alcance de sujeción 7,5 - 15,5 mm
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009693
1

Características

  • Tecnología de cierre rápido TWIST
  • Conector bloqueado de modo seguro con 1/4 de vuelta
  • Seguro ante vibraciones
  • No enchufable con cajas de montaje/conectores de acoplamiento estándar EPIC®
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
24441293
1