Portacaracteres FLEXIMARK® PGS

Portacaracteres PGS FLEXIMARK® para el marcado de componentes en la industria eléctrica (p. ej., armario de distribución) con tira de caracteres o etiquetas en blanco.

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PGS 1-285 BK (n.º de artículo M3251010)

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistencia a ácidosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorLongitud x altura (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WHblanco1000.0 x 10.0101
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BKnegro1000.0 x 10.0101
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GYgris1000.0 x 10.0101
83250043Cubierta para etiquetas FLEXIMARK® 10-100 PGS 10transparente1000.0 x 10.0101

Beneficios

  • Autoadhesivo en diversas superficies
  • La cubierta transparente para etiquetas garantiza una protección adicional de las etiquetas o tiras de caracteres

Ámbito de uso

  • Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®
  • Para marcar los grupos de los componentes en la fabricación de armarios de distribución
  • Fijación: pegado o con tornillos o remaches a temperaturas > +45°C

Características de producto

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Colores disponibles

  • Negro, blanco, gris

Material

  • Poliamida ABS

Rango de temperaturas

  • -20 °C hasta +45 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.