Portacaracteres FLEXIMARK® PTE

Portacaracteres FLEXIMARK® PTE para el marcado de cables con tira de caracteres o etiquetas en blanco. Los portacaracteres se fijan en el cable con bridas de sujeción.

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosResistencia a ácidosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónLongitud (mm)Altura máxima del soporte (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Grabaciones de caracteres PTE
83259960
FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)15000611
83252081
FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (bolsa de poliamida)2859,5101
83252084
FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (bolsa de poliamida)10009,5101
83259961
FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)150009,511
83252028
FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (bolsa de poliamida)28512101
83252027
FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (bolsa de poliamida)100012101
83259952
FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)100001211
83251060
FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (bolsa de poliamida)28519101
83259953
FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)50001911
83251061
FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (bolsa de poliamida)100019101
83259954
FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)50002511
Accesorios para grabaciones de caracteres PTE 9,5 mm
83252005Pasador de bloqueo FLEXIMARK® Mini FLKA 5206 YE--5001
83252020Pasador de bloqueo FLEXIMARK® Mini FLG 5242 YE--1001

Beneficios

  • Protección adicional contra la radiación UV y diversas sustancias químicas
  • Garantizan alta flexibilidad: Los portacaracteres se pueden cortar a la longitud deseada

Ámbito de uso

  • Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®
  • Para identificación del tubo conductor/cable
  • Montaje con bridas de sujeción de 2,6 mm o fijar con tornillos y remaches cuando se usen tapas en los extremos

Ámbito de entrega

  • Se entregan en bolsas de poliamida o en una caja (ver foto). Los portacaracteres entregados en bolsas de poliamida están cortados a una longitud predeterminada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Material

  • Polietileno libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • -75 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.