FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Etiquetas FLEXIMARK® LFL para identificación de cable con bridas (sujeción en uno o ambos lados). El texto puede imprimirse con nuestro software e impresoras láser comerciales

La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene LFL2H 9,9-26 (n.º de artículo M3251010)

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Labelling surface (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83254750
Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 9,9-26 YEWHamarillo/blanco9.9 x 48.09.9 x 26.04001
83254760
Etiqueta FLEXIMARK® LFL1H 9,9-35 YEWHamarillo/blanco9.9 x 48.09.9 x 35.04001
83254765
Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 66-9.9 YEWHamarillo/blanco9.9 x 89.09.9 x 66.05601

Beneficios

  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
  • Imprimible en ambos lados

Ámbito de uso

  • For cable marking
  • Puede montarse directamente en el cable junto con bridas de sujeción de poliamida
  • No necesita portacaracteres

Aviso

  • Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
  • Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
  • Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

  • Hojas perforadas DIN A4 / A5

Estructura del producto

  • Dispositivo de fijación mediante bridas de sujeción de uno (LFL1H) o dos lados (LFL2H) (hasta 4,5 mm de ancho)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables

Colores disponibles

  • Amarillo/blanco (imprimible en ambos lados)

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,175 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.