FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Las etiquetas envolventes FLEXIMARK® LCK son etiquetas de vinilo con una lámina protectora, para la identificación de cables con una impresora láser. La lámina protectora protege el texto de la abrasión y los disolventes.

La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene LCK 32 YE (n.º de artículo M3251010)

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaEnergía solarEnergía eólicaGran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro de espacioResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Superficie de etiquetado (mm)Para diámetro exterior en mmMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Envase pequeño (10 hojas) - color amarillo
83256142
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 YEamarillo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256144
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 YEamarillo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256146
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 YEamarillo25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256148
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 YEamarillo25.0 x 142.525.5 x 25.48.0 - 36.01601
83256161
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 48 YEamarillo34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256150
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 YEamarillo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256152
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 YEamarillo50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256154
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 YEamarillo50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
83256143
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 WHblanco25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256145
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 WHblanco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256147
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 WHblanco25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256149
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 WHblanco25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01601
83256160
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 48 WHblanco34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256151
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 WHblanco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256153
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 WHblanco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256155
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 WHblanco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
Envase grande (100 hojas) - color amarillo
83256542
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 YE-100amarillo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.064001
83256544
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 YE-100amarillo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256546
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 YE-100amarillo25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.024001
83256548
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 YE-100amarillo25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256550
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 YE-100amarillo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256552
Etiquetas FLEXIMARK® LCK 65 YE-100amarillo50.0 x 95.050.0 x 25.08.0 - 21.012001
83256554
Etiquetas FLEXIMARK® LCK 70 YE-100amarillo50.0 x 142.550.0 x 25.08.0 - 36.08001
83256543
Etiquetas FLEXIMARK® LCK 32 WH-100blanco25.0 x 33.525.0 x 12.04.0 - 7.064001
83256545
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 WH-100blanco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256547
Etiquetas FLEXIMARK® LCK 40 WH-100blanco25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.024001
83256549
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 WH-100blanco25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256551
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 WH-100blanco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256553
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 WH-100blanco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.012001
83256555
Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 WH-100blanco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.08001

Beneficios

  • La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente
  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
  • Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha

Ámbito de uso

  • For cable marking

Aviso

  • Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
  • Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
  • Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

  • 10 o 100 horas perforadas DIN A4 (dependiendo del tamaño de embalaje seleccionado)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables

Adhesivo

  • Adhesivo permanente de base acrílica

Colores disponibles

  • Amarillo, blanco

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,025 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C
  • Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.