Latiguillo cruzado S-FTP RJ45 CAT.5e

Cable de conexión para conectar dos ordenadores sin utilizar un componente central activo. El cable tiene pantalla de trenza de cobre y una cubierta exterior de un compuesto libre de halógenos.

Cat.5e

Libre de halógenos

Referencia DenominaciónLongitud en mUnidad base

Precio (base)

Latiguillo cruzado
CE6660Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 2,0m2
CE6661Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 3,0m3
CE6662Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 5.0m5
CE6664Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 10,0m10

Características de producto

  • Apto para interconectar dos ordenadores sin necesidad de utilizar un componente activo central (concentrador, conmutador...).
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior libre de halógenos no propagadora de la llama
  • Conector Hirose TM 11
  • Cubierta y manguito antiacodadura de color rojo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.