e-Shop

Cable de conexión RJ45 Cat.5e SF/UTP Y*

Cable de conexión Office Cat.5e PVC, RJ45-RJ45

Cable de conexión Office con una excelente relación precio-rendimiento. Disponible en distintos colores y longitudes.

  • Disponible en 6 colores
  • Excelente relación precio-rendimiento
Referencia ColorLongitud en mUnidad base

Precio (base)

2710110601Gris0,15
2710110602Gris0,25
2710111202Verde0,25
2710110603Gris0,5
2710111103amarillo0,5
2710110403Rojo0,5
2710110203Azul0,5
2710111203Verde0,5
2710110103Negro0,5
2710110605Gris1
2710111105amarillo1
2710110405Rojo1
2710110205Azul1
2710111205Verde1
2710110105Negro1
2710110606Gris1,5
2710111106amarillo1,5
2710110406Rojo1,5
2710110206Azul1,5
2710111206Verde1,5
2710110106Negro1,5
2710110607Gris2
2710111107amarillo2
2710110407Rojo2
2710110207Azul2
2710111207Verde2
2710110107Negro2
2710110609Gris3
2710111109amarillo3
2710110409Rojo3
2710110209Azul3
2710111209Verde3
2710110109Negro3
2710110610Gris5
2710111110amarillo5
2710110410Rojo5
2710110210Azul5
2710111210Verde5
2710110110Negro5
2710110611Gris7,5
2710111111amarillo7,5
2710110411Rojo7,5
2710110211Azul7,5
2710111211Verde7,5
2710110111Negro7,5
2710110612Gris10
2710111112amarillo10
2710110412Rojo10
2710110212Azul10
2710111212Verde10
2710110112Negro10
2710110614Gris15
2710111114amarillo15
2710110414Rojo15
2710110214Azul15
2710111214Verde15
2710110114Negro15
2710110615Gris20
2710111115amarillo20
2710110415Rojo20
2710110215Azul20
2710111215Verde20
2710110115Negro20
2710110616Gris25
2710111116amarillo25
2710110416Rojo25
2710110216Azul25
2710111216Verde25
2710110116Negro25
2710110617Gris30
2710111117amarillo30
2710110417Rojo30
2710110217Azul30
2710111217Verde30
2710110117Negro30

Ámbito de uso

  • Para uso interior.
  • Cables de instalación
  • Cableado de terminales (PC, interruptores, ...) en el área del hogar y de la oficina en el marco del «cableado estructurado»

Características de producto

  • Cable ignífugo según IEC 60332-1
  • Manguito antiacodaduras soldado con protección de manijas e indicación de longitudes
  • Disposición de la conexión del enchufe según EIA/TIA 568B

Composición de producto

  • Conductor 4x2xAWG26/7
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior: PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par trenzado)

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional > 28,5 mm

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.