e-Shop

SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Set de tubo protector naranja con longitudes cortas

e-Mobility (movilidad eléctrica)Ahorro en tiempo de instalaciónLigeroFiabilidadVoltajeResistente a temperaturas

Referencia Tubo flexible ondulado (m)Tejido/trenzado (m)Brida de sujeción (ud.)Contenido (m)Contenido (unidad)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61737407
Polipropileno (PP)Polyester (PET)Poliamida 6 (PA6)31001

Beneficios

  • Protección y agrupamiento de cables, conductores, alambres
  • Mantenimiento y reequipamiento
  • Protección adicional contra abrasión para zonas críticas

Ámbito de uso

  • E-Mobility

Características de producto

  • Tubos flexibles de protección divisibles y cerrados
  • Mayor resistencia mecánica y química

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Uso conforme a la normativa europea ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 sobre la identificación de componentes y sistemas de alto voltaje (> 25 V AC / > 60 V DC) con el color indicador naranja

Entrega

  • Tubo flexible corrugado, con un corte longitudinal que se puede cerrar (3 m)
  • Tubo flexible corrugado, en dos partes, se puede cerrar (3 m)
  • Género tejido, cerrado y resistente a puncionamiento (3 m)
  • Malla trenzada, con corte y auto enrollable (3 m)
  • Brida de sujeción (100 unidades, 200 mm x 2,5 mm) y herramienta de instalación (1x)

Colores disponibles

  • Naranja

Material

  • Poliamida 6 (PA6) Polipropileno (PP) Poliéster (PET)
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Rango de temperaturas

  • PP: de -30 a +105°C PA6: de -55 a +125°C PET: de -40 a +160°C

  • También hay disponibles otros tamaños y modelos en diferentes colores.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.