UNITRONIC® LiYD11Y
Cables de transmisión de datos con pantalla de cobre y cubierta exterior de PUR
UNITRONIC® LiYD11Y: cable de datos negro PUR exterior, apantallamiento de envoltura total de cobre, conductores PVC, DIN 47100, apto para espiralización, flexible de -5°C a +70°C, resistente a la abrasión
Beneficios
- Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
Ámbito de uso
- Pensado para usar en entornos industriales, donde los cables deban tener una excelente resistencia química y mecánica.
- Los cables apantallados de pequeñas secciones se emplean en sistemas informáticos, instrumentación electrónica, equipos de oficina, básculas, etc.
- Apto para utilización en locales secos o mojados.
- Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado.
Características de producto
- Cubierta de poliuretano (PUR), resistente a la perforación y a la rotura, resistente a los aceites minerales y a la abrasión
- Superficie de baja adherencia
- Buena resistencia frente a radiación UV
- No propagador de la llama según IEC 60332-2-2
- Versión similar espiralizada disponible en: "UNITRONIC® SPIRAL"
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
Composición de producto
- Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Apantallado de hilos de cobre desnudos dispuestos helicoidalmente
- Cubierta exterior realizada con PUR
Color de cubierta exterior: negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- Conductor/Conductor aprox. 140 nF/km
- C/P aprox. 150 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Conductor, hilo superfino
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
