UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Cable apantallado de datos de dimensiones reducidas

UNITRONIC® LiFYCY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia trenza de hilo extrafino, 0,08 mm², pares trenzados, apantallado, ahorro de espacio de montaje, no propagador de la llama IEC

Para dispositivos microelectrónicos

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231
4 x 2 x 0.085,419,437
0034233
8 x 2 x 0.087,123,776

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • Se utilizan cables de hilo fino apantallados en muchos dispositivos como protección contra interferencias de alta frecuencia.
  • Utilizado donde sean necesarion cables apantallados de pequeñas dimensiones
  • Ejemplos: microelectróncia, audífonos, etc.

Características de producto

  • Dimensiones reducidas
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 80 nF/km
  • C/P aprox. 120 nF/km

Acoplamiento

  • A 1 kHz: aprox. 300 pF/100 m

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino
    Sección transversal 0,08 m²

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.