UNITRONIC® LiYCY

Cables apantallados para transmisión de datos con identificación de colores según DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYCY
0034302
2 x 0.143,91220
0034303
3 x 0.144,11328
0034304
4 x 0.144,314,333
0034305
5 x 0.144,615,538
0034306
6 x 0.144,918,238
0034307
7 x 0.144,91949
0034308
8 x 0.145,821,256
0034310
10 x 0.146,128,566
0034312
12 x 0.146,330,478
0034314
14 x 0.146,73280
0034315
15 x 0.146,937,886
0034316
16 x 0.1474390
0034318
18 x 0.147,348,895
0034320
20 x 0.147,753,9100
0034321
21 x 0.147,955,5105
0034324
24 x 0.148,361112
0034325
25 x 0.148,563120
0034328
28 x 0.148,566,1141
0034330
30 x 0.148,769155
0034336
36 x 0.149,383170
0034340
40 x 0.1410,487,5178
0034344
44 x 0.1410,7110,5185
0034350
50 x 0.1411,1122,5195
0034402
2 x 0.254,51632
0034403
3 x 0.254,72137
0034404
4 x 0.2552441,3
0034405
5 x 0.255,62951,2
0034406
6 x 0.2563058
0034407
7 x 0.2563765
0034408
8 x 0.257,14273
0034410
10 x 0.257,54682
0034412
12 x 0.257,75398
0034414
14 x 0.2585999
0034415
15 x 0.258,361111
0034416
16 x 0.258,464119
0034418
18 x 0.258,883125
0034420
20 x 0.259,388136
0034421
21 x 0.259,693161
0034425
25 x 0.2510,7114172
0034428
28 x 0.2510,8126181,1
0034432
32 x 0.2511,4138203
0034436
36 x 0.2511,8148220
0034440
40 x 0.2512,7157248
0034450
50 x 0.2513,8178318
0034461
61 x 0.2515205365,2
0034502
2 x 0.344,92137
0034503
3 x 0.345,12742
0034504
4 x 0.345,72852
0034505
5 x 0.346,23060
0034506
6 x 0.346,84564
0034507
7 x 0.346,84875
0034508
8 x 0.347,85294
0034510
10 x 0.348,374105
0034512
12 x 0.348,580123
0034514
14 x 0.348,986154
0034515
15 x 0.349,290155
0034516
16 x 0.349,494160
0034518
18 x 0.3410,2103173
0034520
20 x 0.3410,7112192
0034521
21 x 0.3411,1116199,2
0034525
25 x 0.3411,9135259
0034528
28 x 0.3412153280
0034530
30 x 0.3412,3159291,1
0034532
32 x 0.3413165305
0034536
36 x 0.3413,4179331
0034540
40 x 0.3414,8200365
0034550
50 x 0.3415,9235431
0034602
2 x 0.55,62947
0034603
3 x 0.55,93855
0034604
4 x 0.56,34370
0034605
5 x 0.575190
0034606
6 x 0.57,659104
0034607
7 x 0.57,665112
0034608
8 x 0.58,770120
0034610
10 x 0.59,388139
0034612
12 x 0.59,699177
0034618
18 x 0.511,8134239
0034620
20 x 0.512,1149276
0034625
25 x 0.513,7211352
0034630
30 x 0.514,5230397
0034702
2 x 0.7563853
0034703
3 x 0.756,34965
0034704
4 x 0.7575879
0034705
5 x 0.757,667109
0034707
7 x 0.758,2100156
0034710
10 x 0.7510,5130187
0034712
12 x 0.7510,8154218
0034718
18 x 0.7513195327
0034725
25 x 0.7515,3280454
0034730
30 x 0.7515,8312486
0034802
2 x 1.06,34372
0034803
3 x 1.06,85690
0034804
4 x 1.07,368109
0034805
5 x 1.0879126
0034807
7 x 1.08,6118171
0034810
10 x 1.011,1140228
0034812
12 x 1.011,4168259
0034818
18 x 1.013,4252389
0034825
25 x 1.016,2335517
0034902
2 x 1.57,15890
0034903
3 x 1.57,574115
0034904
4 x 1.58,1108129
0034905
5 x 1.58,8129176
0034907
7 x 1.59,5164220
0034912
12 x 1.512,7254376
0034918
18 x 1.515,3350519
0034925
25 x 1.517,9550901

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Cable multifuncional

Ámbito de uso

  • Los cables apantallados de pequeñas secciones se emplean en sistemas informáticos, instrumentación electrónica, equipos de oficina, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.