ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)

Cable de control apantallado libre de halógenos, con certificación EN 45545-2, resistente al aceite, muy flexible, con trenzado en pares

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP): cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, TP, resistente al aceite, muy flexible, resistente al frío, con certificación EN 45545-2 para aplicación ferroviaria

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Resistente a aceites y de gran flexibilidad.
  • Otras secciones disponibles bajo pedido

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1002180
3 x 2 x 0.759.687171
1002182
6 x 2 x 0.7512.3140287
1002183
12 x 2 x 0.7516.4272530
1002185
4 x 2 x 1.011.5126,2244
1002187
3 x 2 x 1.511.7143259

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido a una versión muy flexible
  • Amplio rango de aplicaciones debido a las excelentes características del producto
  • Con certificación EN 45545-2 para aplicación en sector ferroviario
  • La pantalla de cobre cumple con los requisitos EMC y protege frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, sistemas de climatización, tecnología escénica
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • En ambientes EMC críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a aceites, conforme a EN 50363-4-1 (TM5)
    y UL OIL RES I y UL OIL RES II
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Formación en pares trenzados
  • Envoltura: lámina de poliamida libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Código de colores conforme a DIN 47100, véase el anexo T9

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.