EPIC® H-BE 10 conexión atornillada

Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo

El inserto con conexión roscada puede utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones, por ejemplo, en sistemas de iluminación y sonido.

  • Atornillado para una instalación fácil
  • Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilRobustoResistente a temperaturas

CEcRUusProbado por VDE

No data available for display
Referencia Article descriptionTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremos roscados H-BE 10
10192000
EPIC® H-BE 10 SSinserto (macho)1 - 1010
10193000
EPIC® H-BE 10 BShembra1 - 1010
10192100
EPIC® H-BE 10 SSinserto (macho)-1 - 1010
10193100
EPIC® H-BE 10 BShembra-1 - 1010

Beneficios

  • Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
  • La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Probado según UL para aplicación en armarios de distribución conforme a UL 508 / UL 2237

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria transformación de plásticos
  • Tecnología de luz y sonido
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 10 + PE

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.