ÖLFLEX® 195 CY

Cable apantallado y resistente a aceites con aprobación AWM para Norte América

ÖLFLEX® 195 CY - Cable de control de PVC con UL/CSA AWM, resistente al aceite, apantallado y flexible para aplicaciones versátiles, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V

  • Sección transversal de conductores de hasta 120 mm²
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5

Ingeniería de plantaGran resistencia químicaNo propagador de la llamaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

CERUcRUusFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1146100
7 G 0.75972,55131
1146101
2 X 1.06.934,0664
1146102
3 G 1.07.344,9779
1146103
4 G 1.07.956,8196
1146104
5 G 1.08.668,81113
1146105
7 G 1.09.590,59147
1146106
12 G 1.012.5155,6249
1146107
18 G 1.014.9215,33343
1146108
25 G 1.017.2293,26462
1146113
2 X 1.57.546,5180
1146114
3 G 1.57.962,58100
1146115
4 G 1.58.679,37124
1146116
5 G 1.59.496,51147
1146117
7 G 1.510.4127,97191
1146118
9 G 1.513.1169,7259
1146119
12 G 1.514214,14318
1146120
14 G 1.514.6245,57361
1146121
18 G 1.516.5309,6462
1146122
25 G 1.519.4420,89618
1146127
3 G 2.58.895,06136
1146128
4 G 2.59.5128,05177
1146129
5 G 2.510.5155,99211
1146130
7 G 2.511.6208,62275
1146131
12 G 2.516338,24465
1146132
18 G 2.518.7492,69653
1146137
4 G 411.1192,56249
1146138
5 G 412.2235,05296
1146139
7 G 413.7312,21380
1146144
4 G 613.1271,43333
1146145
5 G 615.3333,14436
1146146
7 G 616.6454,22561

Beneficios

  • La omisión de la cubierta interior reduce el peso y el diámetro exterior.
  • Ahorro de espacio gracias al reducido grosor de pared.
  • Rentabilidad optimizada gracias al ahorro de material.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias a la pantalla de cobre trenzado con alto grado de cubrimiento
  • La certificación UL/CSA según ficha técnica permite el uso del producto Norteamérica

Ámbito de uso

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Compatible para uso con conectores de prensaestopas métricos SKINTOP®/SKINDICHT®
  • Para instalación fija y movimiento ocasional.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos con aceites
  • Adecuado para esfuerzo mecánico medio.

Características de producto

  • No propagador de llama según IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable Flame Test
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM estilo 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -5°C a +70°C; UL/CSA: -5°C a +90°C
  • Instalación fija: -40 °C a +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.