e-Shop

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V

Cable multifilar según EN 50264-3-2 tipo MM para altas exigencias en aplicaciones ferroviarias

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V, cable de control EN 50264-3-2 MM, 0,6/1 kV para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias/material rodante; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Conforme a EN 50264-3-2 tipo MM y EN 45545-2
  • Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a 120°C
  • Altamente resistente al aceite y combustible

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

15340040
2 X 0.55.79,649
15340041
4 X 0.56.619,270
15340042
7 X 0.57.933,6103
15340043
9 X 0.59.843,2152
15340044
12 X 0.510.557,6165
15340045
19 X 0.512.491,2242
15340046
24 X 0.514.7115,2312
15340047
32 X 0.516.2153,6399
15340048
37 X 0.517.5177,6470
15340049
40 X 0.518.5192521
15340050
2 X 0.756.114,459
15340051
4 X 0.757.028,884
15340052
7 X 0.758.550,4128
15340053
9 X 0.7510.864,8194
15340054
12 X 0.7511.486,4208
15340055
19 X 0.7513.8136,8320
15340056
24 X 0.7515.9172,8393
15340057
32 X 0.7517.9230,4522
15340058
37 X 0.7518.9266,4592
15340059
40 X 0.7520.0288656
15340060
2 X 1.06.419,268
15340061
4 X 1.07.438,499
15340062
7 X 1.08.967,2150
15340063
9 X 1.011.486,4227
15340064
12 X 1.012.0115,2245
15340065
19 X 1.014.5182,4377
15340066
24 X 1.016.8230,4468
15340067
32 X 1.018.9307,2623
15340068
37 X 1.019.9355,2702
15340069
40 X 1.021.2384785
15340000
2 X 1.57.428,894,1
15340001
3 X 1.57.943,2113,5
15340025
3 G 1.57.943,2113,5
15340002
4 X 1.58.657,6139,6
15340026
4 G 1.58.657,6139,6
15340070
7 X 1.510.6100,8217
15340071
9 X 1.513.7129,6332
15340072
12 X 1.514.5172,8364
15340073
19 X 1.517.4273,6554
15340074
24 X 1.520.1345,6684
15340075
32 X 1.522.6460,8908
15340076
37 X 1.523.8532,81027
15340003
2 X 2.58.248127,4
15340004
3 X 2.58.772156,9
15340027
3 G 2.58.772156,9
15340005
4 X 2.59.696195
15340028
4 G 2.59.696195
15340077
7 X 2.511.8168302
15340078
9 X 2.515.3216465
15340079
12 X 2.516.1288504
15340080
19 X 2.519.4456776
15340081
24 X 2.522.95761000
15340006
2 X 4.09.676,8178,5
15340007
3 X 4.010.2115,2222,9
15340008
4 X 4.011.4153,6284,5
15340009
2 X 6.010.8115,2244,2
15340010
3 X 6.011.5172,8308
15340011
4 X 6.013.0230,4393,4
15340012
2 X 10.013.2192377,3
15340013
3 X 10.014.0288479,6
15340014
4 X 10.015.4384604
15340015
2 X 16.015.2307,2551,9
15340016
3 X 16.016.2460,8708
15340017
4 X 16.018.2614,4916,2
15340018
2 X 25.019.0480857
15340019
3 X 25.020.27201.101,5
15340020
4 X 25.022.79601.420,9
15340021
2 X 35.021.46721.140,9
15340022
3 X 35.023.010081.488,8
15340023
2 X 50.026.29601.626,5
15340024
3 X 50.028.014402.101,1

Beneficios

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
  • Apto para conectar lámparas, equipos de calefacción, aparatos de conmutación, cajas terminales y alimentación de corriente
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50264-3-2
    - resistente a combustible conforme a EN 50264-3-2
    - resistente a ácidos conforme a EN 50264-3-2
    - resistente a álcalis conforme a EN 50264-3-2
    - resistente al ozono conforme a EN 50264-3-2/
    EN 50305)
  • Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50264-3-2 tipo MM
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
    (propagación de la llama / humo)

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EI 109
  • Color del aislamiento: negro con números blancos
  • Cubierta exterior: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EM 104
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Formación del conductor

  • Hilo/trefilado fino según IEC 60228, conductor de clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija:
    ≤ 12 mm: 3 x DE
    > 12 mm: 4 x DE
  • Uso flexible ocasional:
    ≤ 12 mm: 4 x DE
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x DE
    > 20 mm: 6 x DE
    (DE = diámetro exterior)

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Tensión de prueba

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección GN-YE
    X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -45°C a +120°C (20.000 h) -50°C conforme a GOST 20.57.406-81
  • Flexión ocasional: -35°C a +90°C
    Cortocircuito: +200°C (5s)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.