ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V

Cable multifilar apantallado de conformidad con EN 50264-3-2 tipo MM S para mayores exigencias en el sector ferroviario

ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - cable de control apantallado conforme a EN 50264-3-2 tipo MM S, para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Cumple con EN 45545-2, en referencia a EN 50264-3-2 tipo MM S
  • Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a 120°C
  • Altamente resistente al aceite y combustible

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

15345040
2 X 0.56.531,9668
15345041
4 X 0.57.447,6396
15345042
7 X 0.58.762,03125
15345043
9 X 0.511.094,35222
15345044
12 X 0.511.5116,88239
15345045
19 X 0.513.8158,34342
15345046
24 X 0.515.9218,11445
15345047
32 X 0.517.8267,57565
15345048
37 X 0.518.7292,32621
15345049
40 X 0.519.7321,25688
15345050
2 X 0.756.937,0777
15345051
4 X 0.757.857,58109
15345052
7 X 0.759.383,98153
15345053
9 X 0.7511.8124,5267
15345054
12 X 0.7512.4146,36283
15345055
19 X 0.7515.0226,45436
15345056
24 X 0.7517.5288,27558
15345057
32 X 0.7519.1357,11685
15345058
37 X 0.7520.1393,95756
15345059
40 X 0.7521.2428,32837
15345060
2 X 1.07.244,8187
15345061
4 X 1.08.267,46124
15345062
7 X 1.09.7105,44178
15345063
9 X 1.012.4146,91300
15345064
12 X 1.013.4182,93341
15345065
19 X 1.015.7284,97506
15345066
24 X 1.018.4349,83640
15345067
32 X 1.020.1437,27791
15345068
37 X 1.021.1486,38870
15345069
40 X 1.023.0567,561047
15345000
2 X 1.58.257,35125,3
15345001
3 X 1.58.773,27149,1
15345025
3 G 1.58.773,27149,1
15345002
4 X 1.59.490,92180,3
15345026
4 G 1.59.490,92180,3
15345070
7 X 1.511.6160,19261
15345071
9 X 1.514.7205,47391
15345072
12 X 1.515.7273,53448
15345073
19 X 1.518.6388,32649
15345074
24 X 1.521.3485,98801
15345075
32 X 1.524.0644,591067
15345076
37 X 1.525.2732,731203
15345003
2 X 2.59.080,38160
15345004
3 X 2.59.5107,46196,2
15345027
3 G 2.59.5107,46196,2
15345005
4 X 2.510.8147,08258,5
15345028
4 G 2.510.8147,08258,5
15345077
7 X 2.513.2235,62362
15345078
9 X 2.516.5319,89538
15345079
12 X 2.517.7403,78615
15345080
19 X 2.520.6582,85875
15345081
24 X 2.524.3762,281160
15345006
2 X 4.010.8126,68237,2
15345007
3 X 4.011.4167,66289,6
15345008
4 X 4.012.4210,89353,9
15345009
2 X 6.011.8171,91294,3
15345010
3 X 6.012.5233,52368,3
15345011
4 X 6.014.0297,39470,2
15345012
2 X 10.014.2258,83427,9
15345013
3 X 10.015.2378,94571,9
15345014
4 X 10.016.6485,83711,2
15345015
2 X 16.016.4411,94637,3
15345016
3 X 16.017.8574,29836,3
15345017
4 X 16.019.4741,031.040,4
15345018
2 X 25.020.2608,98939,8
15345019
3 X 25.021.4861,671.219,1
15345020
4 X 25.024.11.147,271.601,3
15345021
2 X 35.023.2852,851.286,7
15345022
3 X 35.024.61.203,781.668,2
15345023
2 X 50.027.61.175,171.732,8
15345024
3 X 50.029.81.710,692.336,3

Beneficios

  • La pantalla de cobre cumple con los requisitos EMC y protege frente a interferencias electromagnéticas
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
  • Apto para conectar lámparas, equipos de calefacción, aparatos de conmutación, cajas terminales y alimentación de corriente
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50264-3-2
    - resistente a combustible conforme a EN 50264-3-2
    - resistente a ácidos conforme a EN 50264-3-2
    - resistente a álcalis conforme a EN 50264-3-2
    - resistente al ozono conforme a EN 50264-3-2/
    EN 50305)
  • Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Según EN 50264-3-2 tipo MM S
  • NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
    (propagación de la llama / humo)

Composición de producto

  • Conductor: Hilos finos de cable cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EI 109
  • Color del aislamiento: negro con números blancos
  • Envoltura: lámina de poliamida libre de halógenos
  • Pantalla: trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EM 104
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Formación del conductor

  • Hilo/trefilado fino según IEC 60228, conductor de clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija:
    ≤ 12 mm: 3 x DE
    > 12 mm: 4 x DE
  • Uso flexible ocasional:
    ≤ 12 mm: 4 x DE
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x DE
    > 20 mm: 6 x DE
    (DE = diámetro exterior)

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Tensión de prueba

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección GN-YE
    X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -45°C a +120°C (20.000 h) -50°C conforme a GOST 20.57.406-81
  • Flexión ocasional: -35°C a +90°C
    Cortocircuito: +200°C (5s)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.