Catálogo online

J-Y(ST)Y...LG Cable para interiores

Cables para instalación de acuerdo con DIN VDE 0815

Cable de instalación J-Y(ST)Y...LG para interiores para telecomunicación/procesamiento de información, conductor sólido/uso estacionario, trenzado en capas, lámina estática, VDE 0815

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Número de núcleos doblesDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

Conductor de cobre J-Y(ST)Y...LG de 0,6 mm
1591301
25,51340
1591302
36,31850
1591303
46,72460
1591304
57,23070
1591305
67,53580
1591306
884690
1591307
10958110
1591308
129,571130
1591310
1610,593160
1591311
2011116190
1591312
2411,5139220
1591313
3013172280
1591315
5017286430
1591318
10023568850
Conductor de cobre J-Y(ST)Y...LG de 0,8 mm
1591500
161140
1591501
272160
1591502
38,53180
1591503
4941100
1591505
610,562140
1591506
811,582170
1591507
1013102220
1591508
1214123250
1591511
2016,5204380

Beneficios

  • Los cables telefónicos interiores transmiten señales analógicas o digitales.
  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Cable de conexión para uso en sistemas electrónicos, de señales, de control y medida.
  • Se pueden instalar las siguientes conexiones para tecnología de la información y comunicaciones: telefóno, fax, módems estándar de servicios postales, sistemas de alarma con incendios y robos (consulte los cables alarma de incendios)
  • Se pueden utilizar para instalaciones fijas, sobre y bajo enlucido, en interiores secos y mojados.

Características de producto

  • Versiones de 2 pares = diseño de cable de estrella-cuadrete
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN VDE 0815tipo J-Y(ST)Y...LG

Composición de producto

  • Conductor de cobre sólido desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Conductores trenzados en pares,
    pares trenzados juntos,
    pantalla general de cinta de aluminio con hilo de drenaje de cobre
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0815 (apéndice T10)

Acoplamiento

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Sección transversal del conductor en

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Atenuación del cable / atenuación

  • 0,6 mm: 1,7 dB/km
  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 800 V
  • Conductor/pantalla: 800 V

Resistencia de bucle

  • 0,6 mm: máx. 130 Ohm/km
  • 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.