Catálogo online

UNITRONIC® BUS CAN FD P

Cables de bus CAN para aplicación ultrafexible, certificación UL/SCA

Para sistemas de comunicación basados en CAN como CANopen. Libre de halógenos, no propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2, rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosCadenas portacablesResistente a radicación UV

CULUSCANopen

Referencia DenominaciónNúmero de pares / sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Resistencia del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
2170272
UNITRONIC® BUS CAN FD P1 x 2 x 0,256,4159,82440
2170273
UNITRONIC® BUS CAN FD P2 x 2 x 0,258,4159,83365
2170275
UNITRONIC® BUS CAN FD P1 x 2 x 0,346,812232,860
2170276
UNITRONIC® BUS CAN FD P2 x 2 x 0,349,612252,488
2170278
UNITRONIC® BUS CAN FD P1 x 2 x 0,5872,841,974
2170279
UNITRONIC® BUS CAN FD P2 x 2 x 0,510,172,859,4100

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de gran flexibilidad

Características de producto

  • Libre de halógenos
  • Velocidad máxima: 1 Mbit/s para una longitud del segmento de 40 m
  • Al aumentar la longitud se requiere una mayor sección del conductor
  • El estándar ISO 11898 establece recomendaciones respecto a la longitud del segmento, la sección transversal y la velocidad
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cumplen el estándar internacional ISO 11898.
  • UL/CSA tipo CMX (UL 444)

Composición de producto

  • Conductor de cobre desnudo trenzado.
  • Aislante del conductor: espuma
  • Trenza de cobre
  • Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)
  • Resistente a la radiación UV (es posible que el color varíe ligeramente con el paso del tiempo)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • 250 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 159,8 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Flexión: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.