UNITRONIC® BUS ASI

Cables INTERFACE AS para sistemas de redes en áreas de campo

Comunicación en el nivel de sensor/actuador. Sin halógenos (goma), homologación UL (versión de PVC), resistente al aceite (versión TPE). Rango de temperatura de -40 °C a +90 °C

"LD" = Larga Distancia

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaGran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a temperaturas

ULASI

Referencia DenominaciónColor de la cubiertaUsoNúm. de conductores y sección en mm²Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) ArojoTransmisión de energía auxiliar de 230 V de CA2 x 1,52970
Goma/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G)amarilloTransmisión de energía y datos2 x 1,52985
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G)negroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,52985
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)amarilloTransmisión de energía y datos2 x 2,54885
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)negroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 2,54885
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)amarilloTransmisión de energía y datos2 x 1,52964
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)negroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,52964
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)rojoTransmisión de energía auxiliar de 230 V de CA2 x 1,52964
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AamarilloTransmisión de energía y datos2 x 1,52970
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AnegroTransmisión auxiliar 30 V CC2 x 1,52970

Beneficios

  • El nuevo BUS ASI FD2x 2.5m (largas distancias) permite la conexión de módulos muy alejados entre sí. De esta manera se pueden reducir el número de fuentes de alimentación utilizadas. El BUS ASI LD es compatible con las versiones inferiores a la v.1.5
  • Las versiones de goma son libres de halógenos

Ámbito de uso

  • Comunicación a nivel sensor/actuador
  • Cableado sensor/actuador
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • La versión TPE tiene una cubierta exterior resistente a aceites. Es apta para zonas húmedas, en particular junto con lubricantes de refrigeración solubles en agua

Características de producto

  • Tanto los datos como la energía se transmiten a través de un cable plano sin apantallar de dos conductores codificados geométricamente (protegido contra la inversión de polaridad)
  • El cable se conecta en los módulos ASI mediante la "Tecnología de Perforación / Piercing Technology".
  • La conexión de sensores al módulo ASI (módulo de acoplamiento) se hace por medio de cables redondos (cables de conexión)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • ASI está estandarizado en toda Europa bajo la EN 50295 y de forma internacional bajo la IEC 62026-2
  • Versión PVC A con certificación UL/CSA (CMX)
  • Versión UL/CSA: CMG c(UL)us o (UL)CL2 o AWM 300V certificado FT4

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado trenzados.
  • Aislamiento: azul y marrón
  • Material de la cubierta exterior: goma (G), elastómero termoplástico sin halógenos (TPE) PVC
  • Cubierta exterior: amarillo (RAL 1023), negro (RAL 9005), rojo (RAL 3000)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • Amarillo: 300 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
    Negro: 300 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
    Rojo: 300 V

Resistencia del conductor

  • 1,5 mm²: máx. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: máx. 8.21 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 12 mm
  • Flexible: 24 mm

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Rango de temperaturas

  • En función del material de la cubierta exterior:
    PVC: -30 °C hasta +90 °C
    Otros materiales: -40 °C hasta +85 °C
  • Durante la instalación:
    PVC: -20 °C hasta +90 °C
    Otros materiales:
    -30 °C hasta +85 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Lapp Kabel es miembro de la asociación de usuarios AS-International Association
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.