ETHERLINE® ROBUST FR
Cable Ethernet Industrial para la industria de la alimentación y bebidas, Cat.5e y Cat.7 PROFINET Tipo B, cable Profinet con cubierta de TPE especial no propagadora de la llama
- Para aplicaciones PROFINET
- No propagador de la llama
Beneficios
- Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
- Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
- Apto para limpieza con vapor
Ámbito de uso
- Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)
- Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
- Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
- Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
- El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
- Al no ser propagador de la llama es apropiado para instalaciones en interiores y exteriores
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
- 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
- Múltiples usos con Ethernet Industrial, ej. PROFINET tipo B, instalaciones fijas y uso flexible
Normas de referencia / Aprobaciones
- Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Resistente al ozono, según EN 50396
Composición de producto
- Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
- Aislamiento del conductor: base de poliolefina
- Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
- Cubierta exterior de TPE especial
- Color: negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Impedancia característica
- Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
- Flexión: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.