Conector POF HFBR SIMPLEX

Conector y adaptadores para cables de fibra óptica POF, tipo HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

Conector y adaptador POF para la serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

Referencia DenominaciónColorUnidad base

Precio (base)

Conector HFBR-4501, Simplex, con anillo de crimpado
29140099
Conector POF HFBR4501 Gris individual /4PCgris
29140098
Conector POF HFBR4501 Gris individual /50PCgris
Conector HFBR-4503, Simplex, con bloqueo (latching) crimpado
29141099
Conector POF HFBR4503 Gris individual /4PCgris
29141098
Conector POF HFBR4503 Gris individual /50PCgris
Conector HFBR-4506, Duplex, con anillo de crimpado
29142099
Conector POF HFBR4506 Blanco doble /4PCblanco
29142098
Conector POF HFBR4506 Blanco doble /50PCblanco
Conector HFBR-4511, Simplex, con anillo de crimpado
29143099
Conector POF HFBR4511 Negro individual /4PCazul
29143098
Conector POF HFBR4511 Negro individual /50PCazul
Conector HFBR-4513, Simplex, con bloqueo (latching) crimpado
29144099
Conector POF HFBR4513 Negro individual /4PCazul
29144098
Conector POF HFBR4513 Negro individual /50PCazul
Conector HFBR-4516, Simplex, con bloqueo (latching) crimpado
29145099
Conector POF HFBR4516 Gris doble /4PCgris
29145098
Conector POF HFBR4516 Gris doble /50PCgris
Conector de fijación HFBR-4531, individual
29146099
Conector POF HFBR4531 Negro individual /4PCnegro
29146098
Conector POF HFBR4531 Negro individual /50PCnegro
Conector de cierre y fijación HFBR-4532, individual
29147099
Conector POF HFBR4532 Negro individual /4PCnegro
29147098
Conector POF HFBR4532 Negro individual /50PCnegro
Conector de fijación HFBR-4533, individual
29148099
Conector POF HFBR4533 Negro individual /4PCazul
29148098
Conector POF HFBR4533 Negro individual /50PCazul
Adaptadores HFBR4505
29440099
Adaptador POF HFBR4505 gris individual /4PCgris
Adaptadores HFBR4515
29441099
Adaptador POF HFBR4515 negro individual /4PCazul

Beneficios

  • Compatible con la serie de componentes y conectores de enlace HP Versatile Link
  • Colores diferentes para la codificación de canales

Ámbito de uso

  • Automatización de fábrica
  • Equipos médicos
  • Sistemas de control de telecomunicaciones
  • Redes de automoción
  • Placa de circuitos impresos

Características de producto

  • Conector HFBR, serie para 2,2 mm POF con tapa antipolvo
  • Para crimpado o adhesión
  • Variaciones individual o doble

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.