N2XH

Cable de alimentación libre de halógenos 0,6/1 kV para instalación fija

Cable de alimentación N2XH libre de halógenos conforme a HD 604/VDE 0276-604. Cable para instalación en edificios con características mejoradas frente al fuego para instalación fija

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

No propagador de la llamaLibre de halógenos

CEVDEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

N2XH-O
1550556
1x1,5 RE5.31440,1
1550557
1x2,5 RE6.42466
3017600
1x4 RE6.63877,6
30017645
1x6 RE7.15898,6
30017646
1x10 RE7.996140,7
1550561
1x16 RE8.8154199,9
30017648
1x25 RM10.8240305,2
30017649
1x35 RM12.0336401,6
30017650
1x50 RM13.3480525,9
30017651
1x70 RM15.0672728,7
30017652
1x95 RM17.09121.001,6
30017653
1x120 RM18.611521.225,8
3017601
1x150 RM20.514401.477,7
3017602
1x185 RM23.117761.878,2
3017603
1x240 RM25.423042.432,9
1112935
1x300 RM28.128802.965,7
30017654
2x1,5 RE9.129113,5
30017655
2x2,5 RE10.048177,4
30017656
2x4 RE10.977296,5
30017657
2x6 RE11.9115243,5
30017658
2x10 RE13.6192360,6
1550578
2x16 RE15.7307528,5
3017605
2x25 RM19.9480844,4
35002466
3x1,5 RE9.643130,7
1550581
3x2,5 RE10.172170,1
N2XH-J
1112940
1x25 RM10.8240305,2
1112941
1x35 RM12.0336401,5
1112942
1x50 RM13.3480525,8
1112943
1x70 RM15.0672728,6
1112944
1x95 RM17.09121.001,4
1112945
1x120 RM18.711521.225,3
1112946
1x150 RM20.414401477
1112947
1x185 RM22.817761.877,8
1112948
1x240 RM25.423042.432,5
1112949
1x300 RM27.928802.960,7
30017659
3x1,5 RE9.643141,1
30017660
3x2,5 RE10.572181,6
30017661
3x4 RE11.4115228
30017662
3x6 RE12.5173299,5
30017663
3x10 RE14.3288454,3
1550601
3x16 RE16.5461663
30017665
3x25 RM21.07201.046,9
1550603
3x35 SM21.910801.249,7
1550604
3x50 SM23.914401.579,2
1550605
3x70 SM27.220162267
1550606
3x95 SM30.327362.982,4
1550607
3x120 SM33.634563.708,6
1550608
3x150 SM37.143204.552,7
1550609
3x185 SM41.553285.669,5
1550610
3x240 SM46.969127.370,3
30017671
4x1,5 RE10.358154,5
30017672
4x2,5 RE11.296203,5
30017673
4x4 RE12.4154277,2
30017674
4x6 RE13.6230366,2
30017675
4x10 RE15.7384573,7
1550616
4x16 RE18.4614825,2
30017677
4x25 RM22.99601.296,9
1550618
4x35 SM23.413441.561,6
1550619
4x50 SM26.819202065
1550620
4x70 SM31.026882.911,8
1550621
4x95 SM34.736483.934,6
1550622
4x120 SM38.646084.883,6
1550623
4x150 SM42.657606.005,2
1550624
4x185 SM47.471047.488,7
1550625
4x240 SM53.892169.771,9
30017683
5x1,5 RE11.172193,3
30017684
5x2,5 RE12.1120251,9
30017685
5x4 RE13.5192343,6
30017686
5x6 RE14.8288450,5
30017687
5x10 RE17.1480684,9
1550631
5x16 RE20.07681.009,5
30017689
5x25 RM25.112001.611,4
1550633
5x35 RM28.516802.109,7
30017690
7x1,5 RE11.9101232,2
30017691
7x2,5 RE13.2168319
30017692
7x4 RE14.8269436,6
3017612
10x1,5 RE14.9144329
3017613
10x2,5 RE16.6240441,6
30017693
12x1,5 RE15.4173367,3
30017694
12x2,5 RE17.0288505
3017614
12x4 RE19.3461701,2
3017615
14x1,5 RE16.2202399,8
3017616
14x2,5 RE18.1336567,9
3017617
19x1,5 RE17.9274516,4
3017618
19x2,5 RE19.9456721,2
3017619
24x1,5 RE20.9346636,2
3017620
24x2,5 RE23.2576910,2
3017621
30x1,5 RE22.0432741,9
3017622
30x2,5 RE24.97201.085,5
1550649
3x50/25 SM27.216801934
1550650
3x70/35 SM30.523522621
1550651
3x95/50 SM35.532163.636,5
1550652
3x120/70 SM39.741284.626,4
1550653
3x150/70 SM43.449925.494,9
1550654
3x185/95 SM47.762406.912,3
1550655
3x240/120 SM52.780648.632,3

Ámbito de uso

  • Para instalación sobre o bajo el enlucido
  • Instalación fija en interiores, aérea o en hormigón
  • Para edificios o plantas industriales con una gran concentración de personas o bienes materiales valiosos
  • No apto para enterrado directo o instalación en agua
  • Uso en exteriores sólo si está protegido frente a radiación UV directa y otros impactos externos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • HD 604/VDE 0276-604

Composición de producto

  • Conductor de hilos de cobre desnudo
  • Abreviaciones "re", "rm", "se", "sm":r = conductor redondo; s = conductor sectorial; e = conductor unipolar; m = multiconductor
  • Aislante del conductor: Polietileno reticulado (XLPE)
  • Relleno que recubre el núcleo
  • Cubierta exterior: libre de halógenos, compuesto de poliolefina termoplástica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo

  • Cable unipolar: 15 x diámetro exterior
  • Multiconductor: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • J = con conductor de protección AM-VE
  • O = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -5°C a +90°C
    Instalación fija: -40°C a +90°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.