Catálogo online

UNITRONIC® 300 STP

Cables apantallados de control y señal de secciones pequeñas y pares trenzados - UL/CSA listed

UNITRONIC® 300 STP: cable de datos de PVC de baja frecuencia, UL/CSA AWM, CMG, listados adicionales bandeja de cables para uso sin protección en bandeja, apantallado, pares trenzados, -25°C/105°C

  • Otras secciones disponibles bajo pedido
  • Especialmente para 20 AWG y 18 AWG: con código de colores estándar, producible hasta 37 pares/ Con código de colores no estándar, p. ej. con conductor de puesta a tierra verde-amarillo, hasta 50 pares

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CECSARUULC_ULFire

Referencia Número de pares y tamaño AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® 300 STP
302402STP
2 x 2 x 24 AWG6,525,559
302403STP
3 x 2 x 24 AWG6,831,165
302406STP
6 x 2 x 24 AWG8,749,7106
302201STP
1 x 2 x 22 AWG5,119,139
302203STP
3 x 2 x 22 AWG7,738,271
302206STP
6 x 2 x 22 AWG9,670125
302002STP
2 x 2 x 20 AWG9,447,7128
302003STP
3 x 2 x 20 AWG10,568,2161
302006STP
6 x 2 x 20 AWG13,3106,5321
301801STP
1 x 2 x 18 AWG6,837,8106
301802STP
2 x 2 x 18 AWG10,766,2122
301806STP
6 x 2 x 18 AWG14,6153,1324

Beneficios

  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones abiertas)
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Cables de alimentación y control para tendido interior y exterior.
  • Apto para el mercado americano
  • En conjunto con CMG, PLTC o ITC, para bandejas en USA. Con el -ER (Exposed Run), también para transiciones no protegidas siempre que la longitud máxima de la misma no supere los 1,80 m o 6 ft.
  • Tendido enterrado directo con sección nominal del conductor 18 AWG en EE. UU. gracias a la homologación DIRECT BURIAL
  • Resistente a la torsión hasta ±150 °/m en «drip loop» de turbinas eólicas

Características de producto

  • Resistente a aceites según UL OIL RES I.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla general de cinta de aluminio con hilo de drenaje más trenza cobre estañado (cobertura 75%)
  • Cubierta exterior: PVC de formulación especial, gris oscuro (similar al RAL 7005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • Par 1: negro, rojo
    Par 2: negro, blanco
    Par 3: negro, verde
    Par 4: negro, azul
    Par 5: negro, amarillo
    Par 6: negro, marrón
  • Excepción: cable de un par, 24-22 AWG; negro, blanco

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Según UL: 300 V
    IEC: no apto para alimentación

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional/Norteamérica: de -25 °C a +105 °C (AWM para EE. UU.: +80 °C)
  • Instalación fija/Norteamérica: de -40 °C a +105 °C (AWM para EE. UU.: +80 °C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.