NSHXAFÖ 1,8/3 kV

Conducto de goma integral flexible y libre de halógenos para cable unipolar para transportes públicos y cableado

NSHXAFÖ 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, libre de halógenos, VDE 0250-606

  • Transporte público
  • Cableado interno del panel de control
  • Libre de halógenos

Libre de halógenos

VDEFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

3022673
1.5714,460
3022674
2.57.52470
3022675
4938,490
3022676
69.557,6120
3022677
101196180
3022678
1613153,6250
3022679
2515240390
3022680
3516.5336470
3022681
5018480625
3022682
7020.5672880
3022683
95249121190
3022684
1202611521430
3022685
1502814401750
3022686
1853117762160
3022687
24034.523042718
3022688
3003828803470

Beneficios

  • Disposiciones realizadas de cables de conductor individual NSGAFÖ conforme a VDE 0250 Parte 606 con tensión nominal mínima de U0/U: 1,8/3 kV puede utilizarse para una instalación a prueba de cortocircuitos y a prueba de cortocircuito a tierra hasta 1000 V de acuerdo con VDE 0100 Parte 520 y VDE 0298 Parte 3

Ámbito de uso

  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Vehículos ferroviarios , autobuses , cortocircuito a prueba de hasta 1000 V en estaciones de conmutación y distribuidores de energía
  • En tubos y canales cerrados de instalación
  • Fijación o para conexión de partes móviles

Características de producto

  • Libres de halógenos: en caso de incendio, protección de la vida y los bienes materiales mediante una baja densidad de humos y baja emisión de gases corrosivos
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Tensión nominal conforme a la norma clase 3,6/6 kV CA disponible bajo demanda
  • Los diámetros exteriores indicados en la tabla son los valores máximos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobación tipo <VDE> NSHXAFÖ 1,8/3 kV según VDE 0250-606

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento: compuesto de goma libre de halógenos tipo 3GI3
  • Revestimiento exterior: polímero libre de halógenos tipo HM3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 1,8/3 kV

Tensión de prueba

  • 6000 V

Rango de temperaturas

  • Durante el tendido: de -25 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.