Cable solar H1Z2Z2-K

Cable solar H1Z2Z2-K/EN 50618, instalable bajo tierra: zanja profesional para cables

H1Z2Z2-K EN 50618 Cable solar PV, cable, cable string CC, certificado TÜV, flexible, libre de halógenos, instalable bajo tierra en zanja para cables con capa de arena, AD8, CPR Eca

  • Clasificación Eca según CPR/ BauPVO
  • Instalable bajo tierra en zanja para cables VDE/AD8
  • Con certificación TÜV

Energía solarApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaLigeroRobustoResistencia a ácidosVoltajeResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

CETÜV Rheinland

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Color de la cubierta exterior: negro sin otros colores
380010141 X 66,157,675
Color de la cubierta exterior: color principal negro más franja de color rojo
380010151 X 66,157,675

Beneficios

  • Apto para aplicaciones a la intemperie
  • Previene la propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio
  • Clasificación Eca según CPR/ BauPVO
  • Vida útil prevista de 25 años en condiciones de uso normales, tal y como establece EN 50618/ VDE 0283-618
  • Resistencia mejorada en el ambientes salinos y en la proximidad del mar

Ámbito de uso

  • Para instalación fija y libre, o suspendido en interiores y exteriores de módulos solares o de conexiones de las series de módulos con el inversor de corriente- P. ej., según las normas para instalaciones fotovoltaicas como HD 60364-7-712 o VDE 0100-712, así como según las normas para cables solares como EN 50618/ VDE 0283-618 para el diseño armonizado de cables H1Z2Z2-K, etc....; con protección contra cortocircuitos y de conexión a tierra según el anexo A de EN 50618/ VDE 0283-618 y según HD 60364-5-52
  • Según el anexo A de EN 50618/ VDE 0283-618 también, puede emplearse para la instalación en tubos, y canales de instalación eléctrica, yeso y dispositivos, así como en aparatos e instalaciones con aislamiento de protección (clase de protección II)
  • Instalaciones PV con tensión del sistema de CC de máx. 1800 V entre fase a tierra
  • Tendido bajo tierra sin tubo protector en una zanja para cables construida profesionalmente con al menos 50°cm de tierra de relleno (70°cm por debajo de carreteras) mediante cinta de aviso sobre una placa de cubierta sobre al menos 10°cm de arena encima del cable, que a su vez descansa sobre un lecho de arena de al menos 10°cm de altura (véase sección 4.2 de VDE°0891-6 o sección 300.5 del artículo 300 de NFPA 70/ NEC - Código Eléctrico Nacional de EE.°UU.) Tendido subterráneo en tubo protector tendido bajo tierra siempre que se evacuen los encharcamientos del sistema de protección y que el agua que entre en el sistema de protección no esté contaminada
  • Contacto permanente con agua dulce no contaminada bajo protección mecánica; aplicación condicional en aire con contenido salino limitado, p. ej., cerca de agua salada

Características de producto

  • Resistente a la intemperie/UV según EN 50618/ VDE 0283-618, anexo E, así como resistente al ozono según EN 50396
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2 y clasificado Eca según la CPR - Reglamento de productos de construcción (UE) nº. 305/2011
  • Libre de halógenos según IEC 60754-1 (proporción de gases con contenido de ácidos halógenos),
    Baja corrosividad de los gases de combustión según IEC 60754-2 (grado de acidez)
  • AD8: Inmersión permanente
  • Prueba de resistencia a la niebla salina según DIN EN 60068-2-11, prueba Ka, secciones 3.1.2 y 3.2;
    Prueba de resistencia al amoníaco según EN 50618;
    Prueba de inmersión en agua a largo plazo según EN 50618 y EN 50395;
    Grupo de ensayos AD8 según los anexos D y E de la norma EN 50525-2-21

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación de diseño H1Z2Z2-K conforme a EN 50618

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor de color natural de poliolefina de copolímero libre de halógenos reticulada por haz de electrones (XLPO)
  • Cubierta exterior de poliolefina de copolímero libre de halógenos reticulada por haz de electrones (XLPO)
  • Colores de la cubierta exterior:
    #38001014: Negro sin otros colores
    #38001015: Color principal negro con franja longitudinal roja

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 5 veces el diámetro exterior

Tensión nominal

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    Tensión máx. permitida DC: 1,8 kV

Tensión de prueba

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Capacidad de carga

  • Conforme a EN 50618
  • De acuerdo a EN 50618 con factores de corrección por agrupación en la instalación según HD 60364-5-52

Rango de temperaturas

  • >Conductor, máx., según EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120°C;
    >Conductor, máx., cortocircuito/conexión a tierra (duración máx. 5 s): 250°C;
    >Entorno, mín.: -40°C;
    >Entorno, constante, según HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70°C hasta 90°C;
    >Entorno, factor de reducción de corriente 1,00 respecto a la temperatura ambiente: 60°C;
    >Entorno, máx., almacenado: 40 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.