EPIC® POWER M12L D6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Los más modernos métodos de diseño y fabricación reunidos en el espacio más pequeño: el M12 con codificación L es extremadamente compacto, potente y conforme a PROFINET. El M12L permite el cableado de sensores/actuadores y el suministro de energía de motores CC más pequeños, p. ej., los utilizados en los sistemas de transporte sin conductor (AGVs).

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaMáxima protección frente a la vibraciónAhorro de espacioProtección frente a señales de interferencia

PROFINET

Referencia Contactos incluídosAlcance de sujeción minAlcance de sujeción maxModelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423158
56,510,5M124+PE1
44423152
46,510,5M1241

Beneficios

  • Conector de cable F6 para uso con la base de montaje en panel A4 o acoplador D6.
  • Potencia hasta 16 A a pesar del tamaño extremadamente compacto para aparatos muy pequeños.
  • La codificación mecánica L de la cara del conector impide una conexión incorrecta con conector de acoplamiento.
  • Adecuado para secciones de conductor de 0,75 a 2,50 mm².
  • Disponible variante de 4 polos con cuerpo aislante negro y variante 4+PE polos con cuerpo aislante gris y contacto de tierra (PE).

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de corriente continua en el rango de baja tensión.
  • Para el suministro de energía de aparatos pequeños (p. ej. módulos I/O descentralizados, motores pequeños).
  • También adecuado para alimentación en la red PROFINET (M12L se considera una interfaz de alimentación estandarizada).

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Tensión nominal

  • 63 V

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 4, 4+PE

Tipo de conexión

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP69

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.