e-Shop

EPIC® POWER M12K D6

Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.

Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaMáxima protección frente a la vibraciónAhorro de espacioProtección frente a señales de interferencia

PROFINET

Referencia Descripción del artículoContactos incluídosAlcance de sujeción minAlcance de sujeción maxConfiguración de contactosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423178
EPIC POWER M12K D6 4+PE 10,5-11-10,5114+PE20
44423164
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,556,510,54+PE1
44423176
EPIC POWER M12K D6 4+PE 6,5-10,5-6,510,54+PE20

Beneficios

  • Acoplador D6 para uso con base de montaje en panel G4 o conector de cable F6.
  • Hasta 12 A a pesar del tamaño extremadamente reducido. Para uso en espacios reducidos o estrechos..
  • La codificación K de la cara del conector impide una conexión incorrecta con el conector complementario.
  • Adecuado para secciones de conductor de 0,75 a 2,50 mm².
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 65, IP 67 e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Especial para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Tensión nominal

  • 630 V

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 4+PE

Tipo de conexión

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP69

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.