Contactos mecanizados EPIC® MH 1.0mm

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

-

  • Contactos mecanizados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para módulos EPIC MH Gigabit
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto
No data available for display
Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSección transversal del conductor AWGUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0inserto (macho)28.0 - 24.0100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0hembra28.0 - 24.0100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0inserto (macho)26.0 - 22.0100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0hembra26.0 - 22.0100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0inserto (macho)24.0 - 20.0100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0hembra24.0 - 20.0100

Beneficios

  • Contactos mecanizados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para módulos EPIC MH Gigabit
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria robótica
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Longitud de pelado (mm)

  • 4,2 ± 0,5 mm

Material

  • latón chapado en otro CuZn / Au

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.