H07RN-F, versión mejorada

Libre de halógenos; inmersión prolongada; flexible; Torsión/Lopp (WTG): de –40 °C hasta +90 °C; resistente a la radiación UV / ozono

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Libre de halógenos & Baja densidad de humos
  • Torsión/Flexible: -40°C a +90°C
  • Inmersión continua a largo plazo, 100 m

Energía eólicaApto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEHAREACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4533027
3 G 1.08.3 - 10.728,8140
4533061
4 G 1.09.2 - 11.938,4160
4533062
4 X 1.09.2 - 11.938,4160
4533091
5 G 1.010.2 - 13.148200
4533000
1 X 1.55.7 - 7.114,455
4533020
2 X 1.58.5 - 1128,8125
4533029
3 G 1.59.2 - 11.943,2172
4533063
4 G 1.510.2 - 13.157,6200
4533064
4 X 1.510.2 - 13.157,6200
4533093
5 G 1.511.2 - 14.472250
4533111
7 G 1.514,7 - 18,7100,8430
4533113
12 G 1.517.6 - 22.4172,8620
4533001
1 X 2.56.3 - 7.92472
4533021
2 X 2.510.2 - 13.148173
4533031
3 G 2.510.9 - 1472225
4533065
4 G 2.512.1 - 15.596285
4533066
4 X 2.512.1 - 15.596285
4533095
5 G 2.513.3 - 17120345
4533115
12 G 2.520.6 - 26.2288850
4533002
1 X 4.07.2 - 938,498
4533022
2 X 4.011.8 - 15.176,8239
4533033
3 G 4.012.7 - 16.2115,2325
4533067
4 G 4.014 - 17.9153,6395
4533097
5 G 4.015.6 - 19.9192485
4533003
1 X 6.07.9 - 9.857,6127
4533023
2 X 6.013.1 - 16.8115,2330
4533035
3 G 6.014.1 - 18172,8415
4533069
4 G 6.015.7 - 20230,4535
4533099
5 G 6.017.5 - 22.2288648
4533004
1 X 10.09.5 - 11.996192
4533024
2 X 10.017,7 - 22,6192590
4533037
3 G 10.019.1 - 24.2288712
4533071
4 G 10.020.9 - 26.5384920
4533005
1 X 16.010.8 - 13.4153,6262
4533039
3 G 16.021.8 - 27.6460,8990
4533073
4 G 16.023.8 - 30.1614,41290
4533006
1 X 25.012.7 - 15.8240375
4533041
3 G 25.026.1 - 337201395
4533075
4 G 25.028.9 - 36.69601930
4533101
5 G 25.032 - 40.412002500
4533007
1 X 35.014.3 - 17.9336493
4533043
3 G 35.029.3 - 37.110081815
4533077
4 G 35.032.5 - 41.413442470
4533103
5 G 35.035.7 - 45.116803250
4533008
1 X 50.016.5 - 20.6480675
4533045
3 G 50.034.1 - 42.914402470
4533079
4 G 50.037.7 - 47.519203320
4533105
5 G 50.041.8 - 5324004408
4533009
1 X 70.018.6 - 23.3672914
4533081
4 G 70.042.7 - 5426884420
4533107
5 G 70.047.5 - 6033605863
4533010
1 X 95.020.8 - 269121200
4533083
4 G 95.048.4 - 6136485750
4533109
5 G 95.054 - 6745607537
4533011
1 X 120.022.8 - 28.611521481
4533085
4 G 120.053 - 6646086990
4533012
1 X 150.025.2 - 31.414401833
4533087
4 G 150.058 - 7357608650
4533013
1 X 185.027.6 - 34.417762190
4533089
4 G 185.064 - 8071049785
4533014
1 X 240.030.6 - 38.323042780
4533015
1 X 300.033.5 - 41.928803310
4533016
1 X 400.037.4 - 46.838404320
4533017
1 X 500.041.3 - 5248005342

Beneficios

  • Pueden utilizarse configuraciones de cables H07RN-F unipolares para una instalación a prueba de cortocircuitos y a prueba de cortocircuito a tierra según IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 parte 520
  • Más resistente al agua que los cables H07RN-F y H07RN8-F
  • Rango de temperaturas del conductor más adaptado a instalaciones en exterior y más amplio que en los H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F y NSSHÖU

Ámbito de uso

  • Estrés mecánico medio; uso en industria y aplicaciones agrícolas, así como en equipos de mano y herramientas (H07RN-F según EN 50565-2)
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Exteriores según EN 50565-2
  • Para edificios o plantas industriales con una gran concentración de personas o bienes materiales valiosos

Características de producto

  • Resistente a aceites según EN 60811-404; buena resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos, aceites, grasas y aceites minerales
  • Resistente al ozono (según EN 60811), UV, al frío (-40 °C flexible en el conductor) y al calor (+90 °C en el conductor)
  • Resistente a la torsión en el "drip loop” de los aerogeneradores TW-0, TW-1 y TW-2:
    -40 °C a +90 °C/ 2,000 ciclos; 5,000 cicles a partir de +5 °C ángulo de torsión +/-150 °/m a 1 r.p.m
  • Inmersión prolongada (AD8)
    ininterrumpida a 100 m de profundidad del agua (admite agua de cloro, no apto para agua potable, temperatura mínima del agua de +5 °C, únicamente en aguas en calma, no en áreas con tráfico marítimo o submarino
  • Sin halógenos según EN 60754 (partes inferiores -1 y -2), ignífugo según IEC 60332-1-2 y baja densidad de emisión de humos (LS) según EN 61034-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobación de tipo de cable <HAR> H07RN-F conforme a EN 50525-2-21

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento: goma especial
  • Cubierta exterior de mezcla especial de gomas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso en movimiento: 6 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2.500 V CA

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • Véase ficha técnica

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.