SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, sistema de ejecución para la instalación de cables no confeccionados, gran densidad de empaquetamiento, grandes zonas de fijación variables

Sistema compacto pasacables múltiple con innovadora tecnología de gel

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoNúmero máx. de ejecucionesNúmero de cables x Ø cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52220065
SKINTOP® MULTI Versión 12216 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm1
52220073
SKINTOP® MULTI Versión 2215 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm1
52220080
SKINTOP® MULTI versión 33030 x 2-6 mm1
52220085
SKINTOP® MULTI versión 4118 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm1
52220101
SKINTOP® MULTI Version 52727 x 4-8 mm1
52220104
SKINTOP® MULTI Version 62410 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm1

Beneficios

  • Amplios rangos de alcance de 4 mm y sistema de entrada AS-I BUS gracias a la tecnología de sellado de gel con innovadora tecnología de membrana
  • Fácil montaje de los cables en caso de alta densidad de empaquetamiento
  • Descarga de tracción óptima en todo el conjunto de cables
  • Reducción de errores gracias a la asignación clara de los cables a instalar mediante un marcador claro de los puntos de implementación
  • Las posiciones no utilizadas permanecen cerradas y selladas de modo seguro

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Para instalación de cables no preconectorizados y mangueras de telecomunicaciones
  • Construcción de aparatos y armarios de conmutación
  • Tecnología de automatización

Características de producto

  • Los cables se pueden introducir directamente, no es necesario perforar previamente
  • Sellado integrado entre el cable y la carcasa (imperdible)
  • Sin halógenos ni silicona
  • Resistente al aceite, radicación UV y el ozono
  • El gel adhesivo permite un posicionamiento muy fácil en el interior durante el montaje

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A para controles de sistemas industriales (p, ej. armarios de distribución)
  • UL File No. E349737

Composición de producto

  • Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)

Entrega

  • SKINTOP® MULTI con material de montaje incluido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable

Certificaciones

  • UL File No. E349737
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 conforme a EN 45545-2

Aviso

  • Configuración de orificios personalizada bajo demanda

Material

  • Bastidor: policarbonato
    Sellado: gel

Grado de protección:

  • IP 68

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +110 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.