SKINTOP® MULTI-M

Pasacables múltiple con rosca de conexión métrica

La importancia de un buen sellado. El pasacables múltiple con forma redonda y con rosca permite introducir hasta 30 cables a la vez en una envolvente, alcanzando protección IP68. Gracias al rango de fijación variable, puede elegir el diámetro del cable con total flexibilidad.

Pasacables múltiple compacto con innovadora tecnología de gel

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioFiabilidadResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoNúmero máx. de ejecucionesNúmero de cables x Ø cableSW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52220140
M25x1,544 x 2-6 mm301
52220143
M25x1,531 x 6-10mm, 2 x 2-6mm301
52220146
M32x1,588 x 2-6mm361
52220149
M32x1,563 x 6-10mm, 3 x 1-4mm361
52220110
M40x1,5122 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm461
52220113
M40x1,565 x 6-10mm, 1 x 4-8mm461
52220111
M50x1,51818 x 2-6 mm551
52220114
M50x1,588 x 6-10mm551
52220112
M63x1,53030 x 2-6 mm661
52220115
M63x1,51414 x 6-10mm661

Beneficios

  • El pasacables múltiple permite una mayor densidad de cables en menos espacio (según la referencia, hasta 30 cables).
  • Amplios rangos de sujeción que permiten insertar cables de diferentes diámetros.
  • Introducción directa de cables sin necesidad de perforar la membrana previamente.
  • La flexibilidad en la selección del diámetro del cable reduce la variedad de piezas en stock y ofrece ventajas logísticas y en costes.
  • Fácil montaje en la envolvente mediante fijación con contratuerca o en pared roscada.

Ámbito de uso

  • Para el sellado y sujeción (con resistencia a la tracción) de múltiples cables no conectorizados a través de un único pasacables.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y con aceites
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • Los orificios no utilizados permanecen cerrados y estancos gracias a la innovadora membrana de gel elástico.
  • La mejor estanqueidad entre la envolvente y los cables que permite alcanzar el grado de protección IP68.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Norm references / Approvals

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A para controles de sistemas industriales (p, ej. armarios de distribución)
  • UL File No. E349737

Entrega

  • SKINTOP® MULTI-M con contratuerca y junta tórica incluidas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable

Certificaciones

  • UL File No. E349737
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 conforme a EN 45545-2

Aviso

  • Bajo demanda: configuración de agujeros personalizada, otros tamaños de rosca métrica

Material

  • Bastidor: policarbonato
    Sellado: gel
  • O-Ring: NBR

Grado de protección:

  • IP 68

Rango de temperaturas

  • con junta tórica: de -20 °C a +100 °C
    sin junta tórica: de -30 °C a +110 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.