SKINTOP® COLD-R
SKINTOP® COLD-R, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, con inserto reductor obturador
Para temperaturas extremadamente bajas
Beneficios
- Resistencia al frío mejorada
- Estabilidad ante la tensión dinámica
- Gran estabilidad mecánica
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
- Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material
- Metal: Latón niquelado
Inserto: Poliamida especial
Sello: Silicona
Junta tórica: Silicona
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- de -70°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.