SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, anillo obturador, apto para aplicaciones alimentarias, rosca PG, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos y disolventes

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaResistencia a ácidosResistente a temperaturas

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ interno / Ø externo en mmEspesor en mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 712.5 / 16.52.016.5100
53801045
PG 915.2 / 19.02.019.0100
53801055
PG 1118.6 / 22.52.022.5100
53801065
PG 13,520.4 / 25.02.025.0100
53801075
PG 1622.5 / 27.02.027.0100
53801085
PG 2128.3 / 33.53.033.550
53801095
PG 2937.0 / 43.53.043.550
53801105
PG 3647.0 / 55.03.055.025
53801115
PG 4254.0 / 63.03.063.025
53801125
PG 4859.3 / 69.03.069.025

Beneficios

  • Resistente al aceite, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes
  • Para uso con productos alimenticios

Ámbito de uso

  • Discos de sellado de PTFE para prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • PTFE

Rango de temperaturas

  • desde -120 °C hasta +250 °C
    puntualmente hasta +300 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.