SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M, racor de latón niquelado con rosca métrica con descarga de tracción de carga

Protección frente a descarga de tracciónRobusto

CE

No data available for display
Referencia Tamaño métricoRango de alcance en mmSW 1/2 mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAbertura mmCompatible con SILVYN® SCHCompatible con SILVYN® SICompatible con SILVYN® SPCompatible con SILVYN® SP-PUUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1,5/15.0 - 8.019.0 / 18.0395810 - 16 S-10 x 1410 x 1450
55501860
16 x 1,5/25.0 - 8.019.0 / 18.03951012 - 20 S-12 x 1612 x 1650
55501870
20 x 1,5/17.0 - 12.522.0 / 22.039,661216 - 25 S14 x 1814 x 1814 x 1850
55501880
20 x 1,5/27.0 - 12.522.0 / 22.039,661216 - 25 S-16 x 2016 x 2050
55501890
20 x 1,5/37.0 - 16.025.0 / 22.04361420 - 32 S18 x 22--50
55501900
20 x 1,5/48.0 - 16.030.0 / 24.04461520 - 32 S-22 x 2722 x 2725
55501910
25 x 1,511.0 - 20.032.0 / 30.04872020 - 32 S23 x 28--25
55501920
32 x 1,5/118.0 - 31.040.0 / 40.053,682725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
55501930
32 x 1,5/218.0 - 31.042.0 / 40.053,682735 - 50 S32 x 38--25
55501940
40 x 1,524.0 - 35.052.0 / 50.061,683435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
55501950
50 x 1,530.0 - 42.557.0 / 57.068,694140 - 60 S-45 x 51-5

Beneficios

  • Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida
  • Protección del cable frente a la tracción

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Características de producto

  • Resistente a la tracción
  • Robusto
  • Diseño compacto
  • Descarga de tracción al cable
  • Sellado de cable

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Prensaestopas integrado
  • Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial

Aviso

  • Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH
  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: Latón niquelado
    Elemento de sellado adaptable: CR
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.