Catálogo online

SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada

Descarga de tracción de cable SKINTOP®integrada

Alcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoFiabilidadPrensaestopas SKINTOP® integrado

CE

Referencia Tamaño métricoRango de alcance en mmAbertura mmAdecuado para conductos de AØ mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® MSK-M compatible con SILVYN® AS
55506080
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506081
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506082
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506083
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506084
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506085
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506086
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506087
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN® MSK-M para SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506090
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506091
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506092
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506093
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506094
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506095
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506096
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506097
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN® MSK-SC-M para SILVYN® AS
55506110
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506111
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506112
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506113
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506114
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506115
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506116
50 x 1,527.0 - 35.036451
SILVYN®MSK-SC-M para SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506120
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506121
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506122
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506123
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506124
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506125
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506126
50 x 1,527.0 - 35.036451

Beneficios

  • Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
  • Sellado de cable máximo
  • Montaje rápido y fácil
  • Alcance de sujeción amplio
  • Protección anti-giro

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Aplicación en interiores y exteriores
  • En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Características de producto

  • Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Composición de producto

  • Opcional:
  • Prensaestopas SKINTOP®MS-M o
  • prenstaestopas para cables apantallados SKINTOP® MS-SC-M EMC
  • Conexión del tubo SILVYN® con una terminación interior de tubo y una tuerca ciega

Aviso

  • Accesorios adecuados, consulte la lista de accesorios métricos de SKINTOP®

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR
    Sellado del tubo : TPE

Grado de protección:

  • Conducto: IP40 con SILVYN®AS,
    EDU-AS, EMC AS-CU;
    IP65 con SILVYN®AS-P

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.