
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos estancos (metálicos + cubierta)
- Tubo metálico con cubierta de pared gruesa
- SILVYN® LTP-C
SILVYN® LTP-C

Acoplador SILVYN® LTP, acoplador de tubos de latón niquelado
Conexión de dos longitudes de tubo flexible


SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB
61803833
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB
61803833
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN OR 1IN 26.5X33.1 BK 30M
SILVYN OR 1IN 26.5X33.1 BK 30M
61712870
SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC

SILVYN OR 3/4IN 21.0X26.4 BK 50M
SILVYN OR 3/4IN 21.0X26.4 BK 50M
61712860
SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC

SILVYN OR 3/4IN 21.0X26.4 BK 50M
SILVYN OR 3/4IN 21.0X26.4 BK 50M
61712860
SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC

SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
61814210
SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC

SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
61814210
SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC

SILVYN COMPACT 45° M20X1.5/2 NPB
SILVYN COMPACT 45° M20X1.5/2 NPB
61803852
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB
61803853
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M63X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M63X1.5 NPB
61803807
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M40X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M40X1.5 NPB
61803805
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB
61803806
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M32X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M32X1.5 NPB
61803804
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M16X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M16X1.5 NPB
61803800
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB
61803815
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M32X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M32X1.5 NPB
61803812
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M40X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M40X1.5 NPB
61803813
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/2 NPB
SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/2 NPB
61803810
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
61803842
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 GY
H05V-K 1X0,5 GY
4510061
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
0082001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
0082001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
1232104
ÖLFLEX® HEAT 125 SC, cable unipolar libre de halógenos, con prestaciones mejoradas y para un amplio rango de aplicaciones hasta +125ºC
Beneficios
- Adaptador para prolongar tubos SILVYN® LTP
- Montaje rápido
- Gran resistencia a la tracción
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® LTP
- Adaptador de tubos conductores para prolongación
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Material
- Latón niquelado
Grado de protección:
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.