SILVYN® HYGIENIC

El racor de acero inoxidable SILVYN® HYGIENIC se ha diseñado de acuerdo a los requisitos de higiene industrial

  • Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
  • Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaGran resistencia químicaresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a aceitesRobustoFiabilidadResistente a temperaturasImpermeable

CE

Referencia Tamaño métricoAbertura mmTamaño nominal del conductoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® HYGIENIC
55510700
16 x 1,510,73/8"1
55510701
20 x 1,514,51/2"1
55510702
25 x 1,518,73/4"1
55510703
32 x 1,524,61"1
55510704
40 x 1,532,71 1/4"1
55510705
50 x 1,537,71 1/2"1
55510706
63 x 1,5492"1

Beneficios

  • Diseño higiénico para una limpieza idónea
  • Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

  • Máquinas, plantas y componentes alimentarios
  • Industria farmacéutica
  • Construcción de maquinaria

Características de producto

  • Alta resistencia química y térmica con medios muy agresivos, como productos de limpieza y desinfección, ácidos y álcalis durante los procesos de limpieza, etc.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Composición de producto

  • Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
  • El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
  • Las áreas redondeadas permiten su montaje con herramientas estándar

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Cuerpo: Acero inoxidable (Grado 316)
    Inserto: Latón niquelado
    Sellado interior: PA 6
    Junta de sellado: Elastómero especial

Grado de protección:

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.