- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Corte, soporte, pelado y aislamiento
- Herramienta de pelado
- Herramienta de pelado ALLROUNDER STRIP
Herramienta de pelado ALLROUNDER STRIP
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta
La "todo terreno"
SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
61735993
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania
STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
21124045
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Herramienta alemana para pelar/desaislar cables de bus, para materiales de aislamiento difíciles TPE y PUR
STRIPPING TOOL FC STRIP
STRIPPING TOOL FC STRIP
21124030
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
61735823
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR
STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR
STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
61735811
Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso
STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
21124041
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
STRIPPING TOOL FC STRIP
STRIPPING TOOL FC STRIP
21124030
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
ÖLFLEX ROBUST FD C 4G1
ÖLFLEX ROBUST FD C 4G1
0026710
ÖLFLEX® ROBUST FD C, cable de alimentación y control apantallado y libre de halógenos para aplicaciones de cadenas portacables en condiciones ambientales severas
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BK
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BK
0023256
ÖLFLEX® PETRO C HFFR, cable de alimentación y control resistente a aceites, lodos y a la abrasión para uso en condiciones severas en aplicaciones offshore, con certificación UL/cUL
ÖLFLEX 408 P 2X1
ÖLFLEX 408 P 2X1
1308902
ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5
0022705
ÖLFLEX® ROBUST 215 C, cable de control apantallado, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje
ÖLFLEX ROBUST 210 2X1
ÖLFLEX ROBUST 210 2X1
0021913
ÖLFLEX® ROBUST 210, cable de control, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje
ÖLFLEX ROBUST 200 5G4
ÖLFLEX ROBUST 200 5G4
0021818
ÖLFLEX® ROBUST 200, cable de alimentación, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Beneficios
- No es necesario ajustar la profundidad de corte
- Adecuada para estructuras de cables asimétricas (p. ej., ÖLFLEX Heat, etc.)
- Higher flexibility
- Multifuncional: en caso de cables apantallados, las distintas capas se retiran fácilmente con esta herramienta
Ámbito de uso
- Para estructuras de cables asimétricas (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
- Pelado de cables redondos y planos con dos cuchillas paralelas (4-15 mm Ø (cable redondo), máx. 15 mm de ancho (cable plano))
Características de producto
- Cuchilla extra para cortes largos
- 2 cuchillas de pelado para cables unipolares
- Locator Box para limitación de las distancias de cuchillas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.