Caja tubo termoretráctil PROTECT

La manguera de poliamida retráctil en una práctica caja, especialmente adecuada para pequeños consumidores.

De pared delgada

Gran resistencia química

cRUus

Referencia Descripción de la piezaColorRango de contracción (mm)Grosor del panel contraído +- 0,1 mmUnd. de embalaje en mUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61742423
PROTECT Box 1,2/0,6 BKnegro1.2 - 0.60,41121
61742424
PROTECT Box 1,6/0,8 BKnegro1.6 - 0.80,43121
61742425
PROTECT Box 2,4/1,2 BKnegro2.4 - 1.20,51121
61742426
PROTECT Box 3,2/1,6 BKnegro3.2 - 1.60,51121
61742427
PROTECT Box 4,8/2,4 BKnegro4.8 - 2.40,51101
61742428
PROTECT Box 6,4/3,2 BKnegro6.4 - 3.20,6481
61742429
PROTECT Box 9,5/4,7 BKnegro9.5 - 4.70,6471
61742430
PROTECT Box 12,7/6,4 BKnegro12.7 - 6.40,6461
61742431
PROTECT Box 19,1/9,5 BKnegro19.1 - 9.50,7751
61742433
PROTECT Box 25,4/12,7 BKnegro25.4 - 12.70,8931
61742434
PROTECT Box 1,2/0,6 TRtransparente1.2 - 0.60,41121
61742435
PROTECT Box 1,6/0,8 TRtransparente1.6 - 0.80,43121
61742436
PROTECT Box 2,4/1,2 TRtransparente2.4 - 1.20,51121
61742437
PROTECT Box 3,2/1,6 TRtransparente3.2 - 1.60,51121
61742438
PROTECT Box 4,8/2,4 TRtransparente4.8 - 2.40,51101
61742439
PROTECT Box 6,4/3,2 TRtransparente6.4 - 3.20,6481
61742440
PROTECT Box 9,5/4,7 TRtransparente9.5 - 4.70,6471
61742441
PROTECT Box 12,7/6,4 TRtransparente12.7 - 6.40,6461
61742442
PROTECT Box 19,1/9,5 TRtransparente19.1 - 9.50,7751
61742443
PROTECT Box 25,4/12,7 TRtransparente25.4 - 12.70,8931

Beneficios

  • Flexible
  • Excelentes propiedades físicas y mecánicas
  • Aprobado para uso en Norte América y Canadá

Ámbito de uso

  • Aislamiento, protección y agrupación de cables.
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Características de producto

  • Ignífuga (excepto color: transparente)
  • Sin siliconas
  • Resistente a la radiación UV (solo color negro)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aceptación UL224 (excepto color: transparente)
  • N.º de registro UL: E476215 (excepto color: transparente)

Aviso

  • No es resistente a los aceites de motor

Entrega

  • Cajas apilables para un almacenaje sencillo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Bajo demanda

  • Otros colores disponibles bajo demanda

Aviso

  • Pared única / pared fina
  • Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Info

  • Relación de contracción: 2:1

Colores disponibles

  • Negro Transparente Verde-amarillo

Material

  • Poliolefina reticulada por irradiación

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +135 °C
  • Temperatura de contracción: +90°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.