Tubo retráctil PROTECT-HF

El tubo retráctil no contiene halógenos y, por lo tanto, es especialmente adecuado para el uso en edificios públicos, aeropuertos, hospitales, etc. El tubo retráctil PROTECT-HF RW además posee una certificación ferroviaria.

  • De pared delgada
  • Libre de halógenos

CarrilGran resistencia químicaLibre de halógenos

Referencia Descripción de la piezaColorRango de contracción (mm)Grosor del panel contraído +- 0,1 mmUnidad / unid. embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Tubo retráctil PROTECT-HF Box
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BKnegro1.2 - 0.60,41151
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BKnegro1.6 - 0.80,43151
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BKnegro2.4 - 1.20,51151
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BKnegro3.2 - 1.60,51151
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BKnegro4.8 - 2.40,51121
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BKnegro6.4 - 3.20,65121
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BKnegro9.5 - 4.70,65101
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BKnegro12.7 - 6.40,6581
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BKnegro19.1 - 9.50,7751
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BKnegro25.4 - 12.70,8931
Tubo retráctil PROTECT-HF
61742472
PROTECT-HF 1,2/0,6 BKnegro1.2 - 0.60,41611
61742473
PROTECT-HF 1,6/0,8 BKnegro1.6 - 0.80,43611
61742474
PROTECT-HF 2,4/1,2 BKnegro2.4 - 1.20,51611
61742475
PROTECT-HF 3,2/1,6 BKnegro3.2 - 1.60,51611
61742476
PROTECT-HF 4,8/2,4 BKnegro4.8 - 2.40,51611
61742477
PROTECT-HF 6,4/3,2 BKnegro6.4 - 3.20,6530,51
61742478
PROTECT-HF 9,5/4,7 BKnegro9.5 - 4.70,6530,51
61742479
PROTECT-HF 12,7/6,4 BKnegro12.7 - 6.40,6530,51
61742480
PROTECT-HF 19,1/9,5 BKnegro19.1 - 9.50,7730,51
61742481
PROTECT-HF 25,4/12,7 BKnegro25.4 - 12.70,8918,31
61742482
PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YEverde/amarillo3.2 - 1.60,51611
61742483
PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YEverde/amarillo4.8 - 2.40,51611
61742484
PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YEverde/amarillo6.4 - 3.20,6530,51
61742485
PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YEverde/amarillo9.5 - 9.50,6530,51
61742486
PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YEverde/amarillo12.7 - 6.40,6530,51
61742487
PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YEverde/amarillo19.1 - 9.50,7730,51
61742488
PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YEverde/amarillo25.4 - 12.70,8918,31
Tubo retráctil PROTECT-HF RW
61742499
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BKnegro2.4 - 1.20.43 - 0.63001
61742501
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BKnegro3.2 - 1.60.55 - 0.723001
61742502
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BKnegro4.8 - 2.40.55 - 0.723001
61742503
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BKnegro6.4 - 3.20.65 - 0.83001
61742504
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BKnegro9.5 - 4.70.65 - 0.751501
61742505
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BKnegro12.7 - 6.40.65 - 0.751001
61742506
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BKnegro19.1 - 9.50.7 - 0.85501
61742507
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BKnegro25.4 - 12.70.85 - 1.0501
61742508
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WHblanco2.4 - 1.20.43 - 0.63001
61742509
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WHblanco3.2 - 1.60.55 - 0.723001
61742510
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WHblanco4.8 - 2.40.55 - 0.723001
61742511
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WHblanco6.4 - 3.20.65 - 0.83001
61742512
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WHblanco9.5 - 4.70.65 - 0.751501
61742513
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WHblanco12.7 - 6.40.65 - 0.751001
61742514
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WHblanco19.1 - 9.50.7 - 0.85501
61742523
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WHblanco25.4 - 12.70.85 - 1.0501
61742515
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YEamarillo2.4 - 1.20.43 - 0.63001
61742516
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YEamarillo3.2 - 1.60.55 - 0.723001
61742517
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YEamarillo4.8 - 2.40.55 - 0.723001
61742518
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YEamarillo6.4 - 3.20.65 - 0.83001
61742519
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YEamarillo9.5 - 4.70.65 - 0.751501
61742520
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YEamarillo12.7 - 6.40.65 - 0.751001
61742521
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YEamarillo19.1 - 9.50.7 - 0.85501
61742522
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YEamarillo25.4 - 12.70.85 - 1.0501

Beneficios

  • Flexible
  • Los productos libres de halógenos no emiten gases corrosivos ni tóxicos en caso de incendio, son difícilmente inflamables, reducida propagación de la llama y solo generan poco humo
  • PROTECT-HF RW: se puede aplanar para fines de marcaje, adecuado para aplicaciones ferroviarias

Ámbito de uso

  • Aislamiento, protección y agrupación de cables.
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
  • PROTECT-HF RW: para aplicaciones ferroviarias y para identificación

Características de producto

  • Libre de halógenos
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Difícilmente inflamable
  • Sin siliconas
  • Resistente a la radiación UV (solo color negro)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • PROTECT-HF / Box: clase de inflamabilidad FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Clase de inflamabilidad ASTM D 635-HB, normas ferroviarias (clase de vehículo 1A conforme a BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formación de gases tóxicos en caso de combustión de material M7

Entrega

  • PROTECT-HF Box: en caja de desbobinado compacta y manejable
  • PROTECT-HF: bolsa de plástico con piezas de 1,22 m
  • PROTECT-HF RW: suministrado en bobina

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Bajo demanda

  • Otros colores disponibles bajo demanda

Aviso

  • Pared única / pared fina
  • Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Info

  • Relación de contracción: 2:1

Colores disponibles

  • Negro, verde-amarillo, amarillo, blanco

Material

  • Poliolefina

Rango de temperaturas

  • Temperatura de contracción: +90°C
  • PROTECT-HF / Box: de -30 °C a +105 °C PROTECT-HF RW: de -55 °C a +105 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.