- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Conectorización y crimpado
- Punteras
- Deciband AHIB
Deciband AHIB
manguitos terminales aislados con sellado mini-engastados, unidad de embalaje pequeña
END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
61721869
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Los terminales TWIN para armarios de distribución y la fabricación de equipos se guardan en una práctica caja con un surtido en diferentes secciones.
END SLEEVES AHI DIN N 6/12 YE
END SLEEVES AHI DIN N 6/12 YE
61801810
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI DIN N 2.5/8 BU
END SLEEVES AHI DIN N 2.5/8 BU
61801750
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK
END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK
61801710
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI DIN N 0.75/8GY
END SLEEVES AHI DIN N 0.75/8GY
61801630
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI DIN N 0.5/8 WH
END SLEEVES AHI DIN N 0.5/8 WH
61801590
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI DIN K 0.5/6 WH
END SLEEVES AHI DIN K 0.5/6 WH
61801580
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI N 1 / 8 YE
END SLEEVES AHI N 1 / 8 YE
61721890
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
61721869
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
END SLEEVES XL 16.0 BU 12
END SLEEVES XL 16.0 BU 12
61802069
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
END SLEEVES XL 0.5 WH 10
END SLEEVES XL 0.5 WH 10
61802062
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
END SLEEVES XL 0.75 GY 8
END SLEEVES XL 0.75 GY 8
61802063
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
61802061
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
END SLEEVES XL 1.0 RD 10
END SLEEVES XL 1.0 RD 10
61802066
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
END SLEEVES XL 1.5 BK 8
END SLEEVES XL 1.5 BK 8
61802067
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
RING CABLE LUGS L-RC 5
RING CABLE LUGS L-RC 5
63104350
Terminales de cable aislados Easy-Entry (terminales tipo anillo, tipo horquilla (estrechos), tipo brida horquilla, tipo pin, conectores circulares, manguitos conectores, conectores de carriles, juntas finales)
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Ámbito de uso
- Paquetes de terminales con sellado mini-crimp
Entrega
- Terminales con aislamiento en tiras de longitud estándar, con un conjunto de 10 bolsas mini-crimp de 100 terminales
- Mini cierre crimpado para separar las bolsas individualmente
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
General
- Libre de halógenos
Material
- Cobre/polipropileno
- Superficie: estañado
Rango de temperaturas
- de -5°C a +105°C
- Tamaños y colores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.