Terminales tubulares KR/ KRT/ KRF

Terminales tubulares KR/KRT/KRF con orificio de inspección

CULUSDNV

Referencia DenominaciónAgujeros roscados, Ø en mmUL certificationLongitud (mm)Matrices de prensadod mmW mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

KR
61796480
KR 0,75/33No16-1,36100
61796490
KR 0,75/44No17-1,36100
61796500
KR 1,5/3316-1,86,5100
61796510
KR 1,5/4417-1,86,5100
61796520
KR 1,5/5518-1,87,5100
61796530
KR 2,5/3317-2,37,5100
61796540
KR 2,5/4418-2,37,5100
61796550
KR 2,5/5519-2,38,5100
61796560
KR 2,5/6619-2,38,5100
61796570
KR 4/4421-38,5100
61796580
KR 4/5522-39100
61796590
KR 4/6623-310100
61796600
KR 6/4422-49,5100
61796610
KR 6/5522-49,5100
61796620
KR 6/6623-410100
61796630
KR 6/8830-413,5100
61796631
KR 10/5529B 7/ B 8511,5100
61796632
KR 10/6629B 7/ B 8511,5100
61796633
KR 10/8833B 7/ B 8513,5100
KRT
61796640
KRT 10/5529B 74,510100
61796650
KRT 10/6629B 74,510100
61796660
KRT 10/8834B 74,513100
61796670
KRT 10/101034B 74,516100
61796680
KRT 10/121241B 74,519100
61796690
KRT 16/5534B 8,55,512100
61796700
KRT 16/6634B 8,55,512100
61796710
KRT 16/8839B 8,55,515100
61796720
KRT 16/101039B 8,55,516100
61796730
KRT 16/121247B 8,55,519100
61796740
KRT 25/6643B 10714100
61796750
KRT 25/8843B 10715100
61796760
KRT 25/101043B 10716100
61796770
KRT 25/121248B 10719100
61796780
KRT 35/6649B 128,517100
61796790
KRT 35/8849B 128,517100
61796800
KRT 35/101049B 128,519100
61796810
KRT 35/121253B 128,52250
61796820
KRT 50/6653B 14102050
61796830
KRT 50/8853B 14102050
61796840
KRT 50/101053B 14102050
61796850
KRT 50/121256B 14102250
61796860
KRT 70/8855B 16122350
61796870
KRT 70/101055B 16122350
61796880
KRT 70/121258B 16122350
61796890
KRT 95/8860B 1813,52650
61796900
KRT 95/101060B 1813,52650
61796910
KRT 95/121263B 1813,52650
61796920
KRT 95/161669B 1813,52850
61796930
KRT 120/101064B 19152850
61796940
KRT 120/121264B 19152850
61796950
KRT 120/161670B 19152850
61796960
KRT 150/1212No76B 22173225
61796990
KRT 185/1212No7913 CB 24193525
61797000
KRT 185/1616No7913 CB 24193525
61797020
KRT 240/1212No8613 CB 26213825
61797030
KRT 240/1616No8613 CB 26213825
61797050
KRT 300/1616No10013 CB 30244410
KRF
61803020
KRF 16/6634B 9613100
61803030
KRF 16/8834B 9613100
61803040
KRF 16/101038B 9616100
61803050
KRF 16/121247B 9622100
61803060
KRF 25/6639B 11816100
61803070
KRF 25/8839B 11816100
61803080
KRF 25/101042B 11817100
61803090
KRF 25/121247B 11822100
61803110
KRF 35/6647B 13918100
61803120
KRF 35/8847B 13918100
61803130
KRF 35/101047B 13918100
61803140
KRF 35/121252B 13922100
61803160
KRF 50/8850B 14,41121100
61803170
KRF 50/101050B 14,51121100
61803180
KRF 50/121253B 14,51121100
61803190
KRF 50/161659B 14,51127100
61803200
KRF 70/8855B 17132550
61803210
KRF 70/101055B 17132550
61803220
KRF 70/121258B 17132550
61803230
KRF 70/161664B 17132850
61803240
KRF 95/101069B 20152950
61803250
KRF 95/121269B 20152950
61803260
KRF 95/161669B 20152950
61803270
KRF 120/101073B 22173225
61803280
KRF 120/121273B 22173225
61803290
KRF 120/161673B 22173225
61803300
KRF 150/121280B 25/13 CB 25193625
61803310
KRF 150/161680B 25/13 CB 25193625
61803330
KRF 185/12128613 CB 27213920
61803340
KRF 185/16168613 CB 27213920
61803350
KRF 185/20209313 CB 27213920
61803360
KRF 240/12129613 CB 3022,54210
61803370
KRF 240/16169613 CB 3022,54210
61803380
KRF 240/20209513 CB 3022,54210
61803390
KRF 300/16169913 CB 3224,54610
61803400
KRF 300/20209913 CB 3224,54610
61803430
KRF 400/2020126B 36305610
61803440
KRF 400/2424118B 36305610

Beneficios

  • Con agujero de inspección (a partir de 4 mm²)
  • Alta seguridad y capacidad de carga a través de cobre electrolítico de alta calidad

Ámbito de uso

  • KR: para conductores multifilares (clase 2 y 5) con un rango de sección de entre 0,75 y 10,00 mm²
  • KRT: para conductores muntifilares (clase 2) con un rango de sección de entre 10 y 1000 mm²
  • KRF: Para conductores de cobre de alambre fino y de alambres múltiples (clases 2, 5 y 6) con un rango de sección transversal de 16-400 mm²
  • Principalmente para la conexión a barras y a conectores de cobre
  • Max. 48 kV

Norm references / Approvals

  • UL file number: E205350 (ver tabla)
  • Cumple los requisitos EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 y VDE 0220:1 en combinación con la herramienta recomendada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 6.0 Class-Description: terminal tubular para conductores de cobre

Material

  • Cobre electrolítico estañado (Cu/Sn4, espesor de 4µ)

Rango de temperaturas

  • Rango de uso permanente hasta +90 ºC
  • Temperatura de trabajo: 110°C, máx. +140°C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.