FIPLOCK® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Hazard Level: HL 3

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoAhorro en tiempo de instalaciónLigeroResistente a aceitesResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmApto para la serie FIPLOCK® ONEColorUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

Versión de peso estándar (cerrada)
61803908
76.2 x 10.01512 x 1,5Negro50
61803909
109.6 x 12.82012 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5Negro50
61803910
1212.0 x 15.73016 x 1,5/20 x 1,5Negro50
61803911
1716.1 x 21.13520 x 1,5/25 x 1,5Negro50
61803912
2322.0 x 28.44025 x 1,5/32 x 1,5Negro50
61803913
2928.3 x 34.55032 x 1,5/40 x 1,5Negro50
61803914
3635.8 x 42.25540 x 1,5/50 x 1,5Negro25
61803915
4846.7 x 53.86550 x 1,5/63 x 1,5Negro25
61803916
5656.3 x 67.2100-Negro25
61803917
7067.2 x 79.6130-Negro25
61803918
9591.3 x 106.0170-Negro10
61803919
125126.5 x 146.5380-Negro10
61803920
76.2 x 10.01512 x 1,5Gris50
61803921
109.6 x 12.82012 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5Gris50
61803922
1212.0 x 15.73016 x 1,5/20 x 1,5Gris50
61803923
1716.1 x 21.13520 x 1,5/25 x 1,5Gris50
61803924
2322.0 x 28.44025 x 1,5/32 x 1,5Gris50
61803925
2928.3 x 34.55032 x 1,5/40 x 1,5Gris50
61803926
3635.8 x 42.25540 x 1,5/50 x 1,5Gris25
61803927
4846.7 x 53.86550 x 1,5/63 x 1,5Gris25
61803928
5656.3 x 67.2100-Gris25
61803929
7067.2 x 79.6130-Gris25
61803930
9591.3 x 106.0170-Gris10
61803931
125126.5 x 146.5380-Gris10
Versión robusta (cerrada)
61803932
1716.1 x 21.13520 x 1,5/25 x 1,5Negro50
61803933
2322.0 x 28.54525 x 1,5/32 x 1,5Negro50
61803934
2928.3 x 34.75532 x 1,5/40 x 1,5Negro50
61803935
3635.8 x 42.36040 x 1,5/50 x 1,5Negro25
61803936
4846.7 x 54.27050 x 1,5/63 x 1,5Negro25
61803937
1716.1 x 21.13520 x 1,5/25 x 1,5Gris50
61803938
2322.0 x 28.54525 x 1,5/32 x 1,5Gris50
61803939
2928.3 x 34.75532 x 1,5/40 x 1,5Gris50
61803940
3635.8 x 42.36040 x 1,5/50 x 1,5Gris25
61803941
4846.7 x 54.27050 x 1,5/63 x 1,5Gris25

Beneficios

  • El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
  • Resistente frente a impactos mecánicos.
  • Flexible
  • Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
  • Tecnología ferroviaria
  • Equipamiento de transporte público

Características de producto

  • Baja densidad de humo
  • Autoextinguible, no gotea
  • Libre de halógenos
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
  • Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7011)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 6
    Sin silicona
    Libre de halógenos
    Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0

Rango de temperaturas

  • -45°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.