FIPLOCK® PA12

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Hazard Level: HL 3

CarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoAhorro en tiempo de instalaciónLigeroResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmApto para la serie FIPLOCK® ONEColorUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

61803953
109.6 x 12.82012 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5Negro50
61803954
1212.0 x 15.72516 x 1,5/20 x 1,5Negro50
61803955
1716.1 x 21.13020 x 1,5/25 x 1,5Negro50
61803956
2322.0 x 28.54025 x 1,5/32 x 1,5Negro50
61803957
2928.3 x 34.75032 x 1,5/40 x 1,5Negro50
61803958
3636.6 x 42.35540 x 1,5/50 x 1,5Negro25
61803960
5656.3 x 67.2100-Negro25
61803961
7067.2 x 79.6135-Negro25
61803962
9591.3 x 106.0150-Negro10
61803963
125126.5 x 146.5320-Negro10
61803964
170172.0 x 193.0440-Negro10
Versión robusta (cerrada)
61803965
76.0 x 10.01512 x 1,5Negro50
61803966
109.2 x 12.82012 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5Negro50
61803967
1211.8 x 15.72516 x 1,5/20 x 1,5Negro50
61803968
1716.1 x 21.13520 x 1,5/25 x 1,5Negro50
61803969
2322.0 x 28.54025 x 1,5/32 x 1,5Negro50
61803970
2928.3 x 34.75032 x 1,5/40 x 1,5Negro50
61803971
3635.8 x 42.36040 x 1,5/50 x 1,5Negro25
61803972
4846.7 x 54.27050 x 1,5/63 x 1,5Negro25

Beneficios

  • El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
  • Resistente frente a impactos mecánicos.
  • Alta flexibilidad y alta resistencia a la fatiga
  • Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento continuo
  • Tecnología ferroviaria
  • Equipamiento de transporte público
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Techo de carga, conexiones puente, acoplamientos

Características de producto

  • Baja densidad de humo
  • Autoextinguible, no gotea
  • Libre de halógenos
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
  • Excelente resistencia a la intemperie y la radiación UV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA 12
    Sin silicona
    Sin halógenos
    Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0

Rango de temperaturas

  • desde -45 °C hasta +105 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.