Cuchilla para cable KNIPEX

Cuchilla para cable KNIPEX de hoja endurecida y mango aislado

Fuerte hoja recta para el corte del aislamiento de grandes cables

Referencia DenominaciónLongitud de hoja mmPeso kgLongitud (mm)Unidad base

Precio (base)

Cuchilla de cable
62120510Cuchilla recta para cable KAMI 19500,067190

Beneficios

  • Más seguridad a través de componentes blandos antideslizantes
  • Buena transmisión de potencia al tirar de la cuchilla a través del hueco para el pulgar y "gancho del dedo" en el extremo del mango
  • Alta ergonómica con mangos multicomponentes
  • Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Características de producto

  • Tapa transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Class-Description: cuchillo

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Class-Description: cuchillo

Certificaciones

  • Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC
  • Probado por VDE

Material

  • Acero especial para herramientas, templado al aceite

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.