Catálogo online

UNITRONIC® SPIRAL

Cable espiral con cubierta de PUR y apantallado general para la protección CEM (EMC)

Cable en espiral UNITRONIC® SPIRAL apantallado PUR, resistente a la abrasión, cable de datos y control para uso en procesamiento de datos, ingeniería de medición y de control

  • Protegido contra interferencias electromagnéticas
  • Cubierta exterior de PUR

Resistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Longitud máxima de la espiral extendida en mmLongitud de la espiral, comprimida (mm)Diámetro del cable en mmDiámetro exterior de la espiral en mmUnidad base

Precio (base)

73220200
2 x 0.144001004,115
73220201
2 x 0.148002004,115
73220202
2 x 0.1412003004,115
73220203
2 x 0.1416004004,115
73220204
2 x 0.1420005004,115
73220205
3 x 0.144001004,318
73220206
3 x 0.148002004,318
73220207
3 x 0.1412003004,318
73220208
3 x 0.1416004004,318
73220209
3 x 0.1420005004,318
73220210
4 x 0.144001004,519
73220211
4 x 0.148002004,519
73220212
4 x 0.1412003004,519
73220213
4 x 0.1416004004,519
73220214
4 x 0.1420005004,519
73220215
5 x 0.144001004,820
73220216
5 x 0.148002004,820
73220217
5 x 0.1412003004,820
73220218
5 x 0.1416004004,820
73220219
5 x 0.1420005004,820
73220220
6 x 0.144001005,521
73220221
6 x 0.148002005,521
73220222
6 x 0.1412003005,521
73220223
6 x 0.1416004005,521
73220224
6 x 0.1420005005,521
73220225
7 x 0.144001005,923
73220226
7 x 0.148002005,923
73220227
7 x 0.1412003005,923
73220228
7 x 0.1416004005,923
73220229
7 x 0.1420005005,923
73220230
12 x 0.144001007,228
73220231
12 x 0.148002007,228
73220232
12 x 0.1412003007,228
73220233
12 x 0.1416004007,228
73220234
12 x 0.1420005007,228
73220235
18 x 0.14400100829
73220236
18 x 0.14800200829
73220237
18 x 0.141200300829
73220238
18 x 0.141600400829
73220239
18 x 0.142000500829
73220240
2 x 0.254001004,718
73220241
2 x 0.258002004,718
73220242
2 x 0.2512003004,718
73220243
2 x 0.2516004004,718
73220244
2 x 0.2520005004,718
73220245
3 x 0.254001005,319
73220246
3 x 0.258002005,319
73220247
3 x 0.2512003005,319
73220248
3 x 0.2516004005,319
73220249
3 x 0.2520005005,319
73220250
4 x 0.254001005,620
73220251
4 x 0.258002005,620
73220252
4 x 0.2512003005,620
73220253
4 x 0.2516004005,620
73220254
4 x 0.2520005005,620
73220255
5 x 0.25400100621
73220256
5 x 0.25800200621
73220257
5 x 0.251200300621
73220258
5 x 0.251600400621
73220259
5 x 0.252000500621
73220260
6 x 0.254001006,825
73220261
6 x 0.258002006,825
73220262
6 x 0.2512003006,825
73220263
6 x 0.2516004006,825
73220264
6 x 0.2520005006,825
73220265
7 x 0.254001007,326
73220266
7 x 0.258002007,326
73220267
7 x 0.2512003007,326
73220268
7 x 0.2516004007,326
73220269
7 x 0.2520005007,326
73220270
12 x 0.254001008,430
73220271
12 x 0.258002008,430
73220272
12 x 0.2512003008,430
73220273
12 x 0.2516004008,430
73220274
12 x 0.2520005008,430
73220275
18 x 0.254001009,531
73220276
18 x 0.258002009,531
73220277
18 x 0.2512003009,531
73220278
18 x 0.2516004009,531
73220279
18 x 0.2520005009,531

Beneficios

  • Protección total contra las influencias de alta frecuencia y garantía de la transmisión exacta del impulso
  • Longitudes extendidas de hasta 4 veces la longitud de la espiral sin extender

Ámbito de uso

  • En la ingeniería de medición, regulación y control
  • Utilizado donde sean necesarion cables apantallados de pequeñas dimensiones
  • Para requisitos demandados en aplicaciones electrónicas
  • Equipos de medición y manipulación
  • Sistemas de transporte y transmisión.

Características de producto

  • Resistencia a la abrasión y a cortes
  • Sumamente flexible

Composición de producto

  • Base: UNITRONIC® LiYD11Y
  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de base de PVC
  • Pantalla de hilos de cobre enrollados
  • Cubierta exterior: poliuretano (PUR) mezcla
  • Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100

Tensión de cresta de trabajo

  • 250 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Tensión de prueba

  • 1200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -5 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda